• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Connettori raffreddamento stampi Controllo temperatura stampi Valvola stop incorporata spina filettata femmina dritta

Connettori raffreddamento stampi Controllo temperatura stampi Valvola stop incorporata spina filettata femmina dritta
One-touch fitting for mold cooling. No projections remain on the die after the plug is removed.

[Features]
· One-touch fitting for mold cooling.
· Working fluids include 3 types: thermal oil, (fresh) water and air.
· No protrusion on the mold remains after the plug is removed.
· Stop valve built-in type prevents warm water outflow when the plug is attached or removed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ASC10-01FP
ASC10-02FP
ASC10-03FP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale 1

17.01 €

1 12 giorni 101/8

17.57 €

1 12 giorni 101/4

19.05 €

1 12 giorni 103/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale Ottone Applicazione Controllo della temperatura stampo Montaggio a vite, direzione Dritto
Temperatura di esercizio(°C) 0::120 D.E.1 tubo applicabile(φ) 8 Tipi di filettatura di collegamento 1 Rc

Supporto tecnico