Presa dritta per giunti ad attacco rapido con valvola a sfera di blocco per controllo di raffreddamento stampi

Presa dritta per giunti ad attacco rapido con valvola a sfera di blocco per controllo di raffreddamento stampi
One-touch fittings for mold cooling. No projections remain on the die after the plug is removed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ASC10-6P
ASC10-8P
ASC10-10P
ASC10-12P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E.1 tubo applicabile
(φ)
D.E. tubo D (D1)
(mm)

16.48 €

1 12 giorni 1066

17.01 €

1 12 giorni 1088

17.77 €

1 12 giorni 101010

18.97 €

1 12 giorni 101212

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale Ottone Applicazione Controllo della temperatura stampo Montaggio a vite, direzione Dritto
Temperatura di esercizio(°C) 0::120

Supporto tecnico