Connettori raffreddamento stampi Controllo temperatura stampi Valvola stop incorporata con connessione flessibile - dritto

Connettori raffreddamento stampi Controllo temperatura stampi Valvola stop incorporata con connessione flessibile - dritto
  • Sconto volumi elevati
One-touch fittings for mold cooling. No projections remain on the die after the plug is removed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ASC10-ID06B01
ASC10-ID06B02
ASC10-ID06B03
ASC10-ID09B01
ASC10-ID09B02
ASC10-ID09B03
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale 1 Diam. orifizio
(mm)

20.84 €

1 12 giorni 101/84.5

21.02 €

1 12 giorni 101/44.5

21.26 €

1 12 giorni 103/84.5

21.37 €

1 12 giorni 101/85.3

22.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101/46

21.82 €

1 12 giorni 103/86

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale Ottone Applicazione Controllo della temperatura stampo / Termoresistenza Montaggio a vite, direzione Dritto
Temperatura di esercizio(°C) 0::120 D.E.1 tubo applicabile(φ) 6.3 Tipi di filettatura di collegamento 1 R

Supporto tecnico