• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / O-ring su anello esterno / AC / NTN

Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / O-ring su anello esterno / AC / NTN
  • Sconto volumi elevati
Bearings fitted with two O-rings on the outer diameter of the outer ring. Suitable for use in environments where creeping is likely to occur.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AC-6200ZZ
AC-6201ZZ
AC-6201ZZC3/L448
AC-6202LLB
AC-6202LLBCM/5K
AC-6203LLB
AC-6203ZZ
AC-6203ZZC3/L448
AC-6204ZZ
AC-6205ZZ
AC-6205ZZC3
AC-6206ZZ
AC-6206ZZC3
AC-6207ZZ
AC-6302ZZC3
AC-6303ZZC3
AC-6304ZZ
AC-6304ZZC3
AC-6305ZZ
AC-6305ZZC3
AC-6306ZZ
AC-6306ZZC3
AC-6307ZZC3/L448
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSmateriale Shield e la forma D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Direzione del carico Guarnizione, simboli schermatura Contrassegno precarico Simbolo del grasso

4.56 €

1 Stesso giorno

Stock

10Doppia schermatura10309510025000RadialeZZ--

4.91 €

1 5 giorni 10Doppia schermatura123210--RadialeZZ--

4.92 €

1 Stesso giorno

Stock

10Doppia schermatura123210610022000Radiale / ReggispintaZZC3/L448

4.97 €

1 8 giorni 10Tenuta in gomma153511--RadialeLLB--

4.97 €

1 8 giorni 10Tenuta in gomma153511775019000RadialeLLBCM/5K

6.57 €

1 Stesso giorno

Stock

10Tenuta in gomma174012960018000RadialeLLB--

7.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Doppia schermatura174012960018000RadialeZZ--

7.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Doppia schermatura174012960018000RadialeZZC3/L448

7.41 €

1 6 giorni 10Doppia schermatura2047141280016000RadialeZZ--

9.80 €

1 Disponibile 6 giorni 10Doppia schermatura2552151400013000RadialeZZ--

8.35 €

1 9 giorni 10Doppia schermatura2552151400013000RadialeZZC3-

10.86 €

1 5 giorni 10Doppia schermatura3062161950011000RadialeZZ--

11.39 €

1 9 giorni 10Doppia schermatura3062161950011000RadialeZZC3-

14.32 €

1 5 giorni 10Doppia schermatura357217257009800RadialeZZ--

5.70 €

1 8 giorni 10Doppia schermatura1542131140017000RadialeZZC3-

7.69 €

1 Stesso giorno

Stock

10Doppia schermatura1747141350016000RadialeZZC3-

9.48 €

1 5 giorni 10Doppia schermatura2052151590014000RadialeZZ--

9.48 €

1 5 giorni 10Doppia schermatura2052151590014000RadialeZZC3-

11.01 €

1 Stesso giorno

Stock

10Doppia schermatura2562172120012000RadialeZZ--

11.89 €

1 Stesso giorno

Stock

10Doppia schermatura2562172120012000RadialeZZC3-

15.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Doppia schermatura3072192670010000RadialeZZ--

16.78 €

1 9 giorni 10Doppia schermatura3072192670010000RadialeZZC3-

19.98 €

1 8 giorni 10Doppia schermatura358021335008800RadialeZZC3/L448

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di anello cuscinetto Sfera Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Tipo anello esterno Con gola
Precisione (JIS) Grado 0 Specifiche/ambiente Standard Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola
Dimensioni standard Sistema metrico Materiale elemento di rotolamento Acciaio Tipo supporto Rettificato
Tipo Cuscinetto anti slittamento (dotato di O-ring)

Supporto tecnico