Rotelle / anello esterno in gomma / F-MGA413ZZ1 / 1K / NTN

Rotelle / anello esterno in gomma / F-MGA413ZZ1 / 1K / NTN
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: F-MGA413ZZ1/1K

Marca: NTN

Prezzo: 10.05

Tempi di consegna: 5 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

F-MGA413ZZ1/1K

Codice componente
F-MGA413ZZ1/1K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

10.05 €

1 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di anello cuscinetto Sfera Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio inox materiale Shield e la forma Doppia schermatura
Tipo anello esterno Testa piatta Precisione (JIS) Grado 0 D.I. d(φ) 4
Diametro esterno D(φ) 13 Larghezza B(mm) 4 Coefficiente di carico dinamico base(N) 640
Velocità di rotazione massima ammessa(giri/min) 49000 Specifiche/ambiente Standard Direzione del carico Radiale
Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola Dimensioni standard Sistema metrico Materiale elemento di rotolamento Acciaio inox
Guarnizione, simboli schermatura ZZ1 Simbolo del grasso /1K

Supporto tecnico