Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Precisione (JIS) | Specifiche/ambiente | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Codice gioco interno | Config. foro albero | Simbolo tipo | Simbolo supporto | Numero di rotazioni (giri/min) | Foro di lubrificazione anello esterno | Tipo ad alta capacità | Profilo cilindro (suffisso: X) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.39 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 25 | 52 | 15 | Grado 0 | Standard | 29300 | CN (gioco normale) | - | N (doppi bordi per l'anello interno) | T2 (supporto in resina) | 13000 | Normale | E (tipo ad alta capacità) | X (diametro esterno del cilindro) | ||
28.66 € | 1 | 8 giorni | 10 | 30 | 62 | 16 | Grado 0 | Standard | 39000 | CN (gioco normale) | - | N (doppi bordi per l'anello interno) | T2 (supporto in resina) | 11000 | Normale | E (tipo ad alta capacità) | X (diametro esterno del cilindro) | ||
33.71 € | 1 | 11 giorni | 10 | 35 | 72 | 17 | Grado 0 | Standard | 50500 | CN (gioco normale) | - | N (doppi bordi per l'anello interno) | T2 (supporto in resina) | 9500 | Normale | E (tipo ad alta capacità) | X (diametro esterno del cilindro) | ||
37.72 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 45 | 85 | 19 | Grado 0 | Standard | 46000 | CN (gioco normale) | Foro cilindrico | N (doppi bordi per l'anello interno) | NA | 8400 | Normale | Normale | NA | ||
47.76 € | 1 | 11 giorni | 10 | 50 | 90 | 20 | Grado 0 | Standard | 66000 | CN (gioco normale) | - | N (doppi bordi per l'anello interno) | T2 (supporto in resina) | 6900 | Normale | E (tipo ad alta capacità) | X (diametro esterno del cilindro) | ||
64.52 € | 1 | 11 giorni | 10 | 60 | 110 | 22 | Grado 0 | Standard | 97500 | CN (gioco normale) | - | N (doppi bordi per l'anello interno) | T2 (supporto in resina) | 5800 | Normale | E (tipo ad alta capacità) | X (diametro esterno del cilindro) | ||
71.21 € | 1 | 8 giorni | 10 | 65 | 120 | 23 | Grado 0 | Standard | 84000 | CN (gioco normale) | Foro cilindrico | N (doppi bordi per l'anello interno) | NA | 5900 | Normale | Normale | NA | ||
71.21 € | 1 | 11 giorni | 10 | 65 | 120 | 23 | Grado 0 | Standard | 108000 | CN (gioco normale) | - | N (doppi bordi per l'anello interno) | T2 (supporto in resina) | 5400 | Normale | E (tipo ad alta capacità) | X (diametro esterno del cilindro) | ||
82.01 € | 1 | 8 giorni | 10 | 70 | 125 | 24 | Grado 0 | Standard | 83500 | CN (gioco normale) | Foro cilindrico | N (doppi bordi per l'anello interno) | NA | 5500 | Normale | Normale | NA | ||
82.01 € | 1 | 11 giorni | - | 70 | 125 | 24 | Grado 0 | Standard | 119000 | CN (gioco normale) | - | N (doppi bordi per l'anello interno) | T2 (supporto in resina) | 5000 | Normale | E (tipo ad alta capacità) | X (diametro esterno del cilindro) | ||
104.14 € | 1 | 8 giorni | - | 75 | 130 | 25 | Grado 0 | Standard | 96500 | CN (gioco normale) | Foro cilindrico | N (doppi bordi per l'anello interno) | NA | 5100 | Normale | Normale | NA | ||
104.14 € | 1 | 8 giorni | 10 | 75 | 130 | 25 | Grado 0 | Standard | 130000 | CN (gioco normale) | - | N (doppi bordi per l'anello interno) | T2 (supporto in resina) | 4700 | Normale | E (tipo ad alta capacità) | X (diametro esterno del cilindro) | ||
101.56 € | 1 | 9 giorni | - | 80 | 140 | 26 | Grado 0 | Standard | 106000 | CN (gioco normale) | - | N (doppi bordi per l'anello interno) | NA | 4800 | Normale | Normale | NA | ||
104.37 € | 1 | 8 giorni | - | 90 | 160 | 30 | Grado 0 | Standard | 152000 | CN (gioco normale) | - | N (doppi bordi per l'anello interno) | NA | 4300 | Normale | Normale | NA | ||
119.47 € | 1 | 8 giorni | 10 | 95 | 170 | 32 | Grado 0 | Standard | 166000 | CN (gioco normale) | - | N (doppi bordi per l'anello interno) | NA | 4000 | Normale | Normale | NA | ||
150.02 € | 1 | 8 giorni | 10 | 100 | 180 | 34 | Grado 0 | Standard | 183000 | CN (gioco normale) | - | N (doppi bordi per l'anello interno) | NA | 3800 | Normale | Normale | NA | ||
296.65 € | 1 | 8 giorni | - | 120 | 215 | 40 | Grado 0 | Standard | 260000 | CN (gioco normale) | Foro cilindrico | N (doppi bordi per l'anello interno) | NA | 3200 | Normale | Normale | NA | ||
336.54 € | 1 | 8 giorni | - | 130 | 230 | 40 | Grado 0 | Standard | 270000 | CN (gioco normale) | Foro cilindrico | N (doppi bordi per l'anello interno) | NA | 2900 | Normale | Normale | NA | ||
406.62 € | 1 | 8 giorni | - | 140 | 250 | 42 | Grado 0 | Standard | 310000 | CN (gioco normale) | Foro cilindrico | N (doppi bordi per l'anello interno) | NA | 2700 | Normale | Normale | NA | ||
96.11 € | 1 | 8 giorni | 10 | 60 | 130 | 46 | Grado 0 | Standard | 169000 | CN (gioco normale) | Foro cilindrico | N (doppi bordi per l'anello interno) | NA | 4800 | Normale | Normale | NA | ||
40.19 € | 1 | 8 giorni | 10 | 30 | 72 | 19 | Grado 0 | Standard | 53000 | CN (gioco normale) | Foro cilindrico | N (doppi bordi per l'anello interno) | G1 (supporto con foro quadrato in ottone ad alta resistenza) | 9300 | Normale | E (tipo ad alta capacità) | NA | ||
33.61 € | 1 | 11 giorni | 10 | 30 | 72 | 19 | Grado 0 | Standard | 53000 | CN (gioco normale) | - | N (doppi bordi per l'anello interno) | T2 (supporto in resina) | 9300 | Normale | E (tipo ad alta capacità) | X (diametro esterno del cilindro) | ||
46.08 € | 1 | 7 giorni | 10 | 35 | 80 | 21 | Grado 0 | Standard | 71000 | CN (gioco normale) | - | N (doppi bordi per l'anello interno) | G1 (supporto con foro quadrato in ottone ad alta resistenza) | 8100 | Normale | E (tipo ad alta capacità) | NA | ||
38.55 € | 1 | 11 giorni | - | 35 | 80 | 21 | Grado 0 | Standard | 71000 | CN (gioco normale) | - | N (doppi bordi per l'anello interno) | T2 (supporto in resina) | 8100 | Normale | E (tipo ad alta capacità) | X (diametro esterno del cilindro) | ||
41.94 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 40 | 90 | 23 | Grado 0 | Standard | 58500 | CN (gioco normale) | Foro cilindrico | N (doppi bordi per l'anello interno) | NA | 8000 | Normale | Normale | NA | ||
70.35 € | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | 90 | 23 | Grado 0 | Standard | 83000 | CN (gioco normale) | - | N (doppi bordi per l'anello interno) | G1 (supporto con foro quadrato in ottone ad alta resistenza) | 7200 | Normale | E (tipo ad alta capacità) | NA | ||
47.14 € | 1 | 11 giorni | 10 | 40 | 90 | 23 | Grado 0 | Standard | 83000 | CN (gioco normale) | - | N (doppi bordi per l'anello interno) | T2 (supporto in resina) | 7200 | Normale | E (tipo ad alta capacità) | X (diametro esterno del cilindro) | ||
57.83 € | 1 | 11 giorni | 10 | 45 | 100 | 25 | Grado 0 | Standard | 97500 | CN (gioco normale) | - | N (doppi bordi per l'anello interno) | T2 (supporto in resina) | 6500 | Normale | E (tipo ad alta capacità) | X (diametro esterno del cilindro) | ||
66.06 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 110 | 27 | Grado 0 | Standard | 87000 | CN (gioco normale) | Foro cilindrico | N (doppi bordi per l'anello interno) | NA | 6500 | Normale | Normale | NA | ||
86.42 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 110 | 27 | Grado 0 | Standard | 110000 | C3 (gioco maggiore del normale) | Foro cilindrico | N (doppi bordi per l'anello interno) | G1 (supporto con foro quadrato in ottone ad alta resistenza) | 5900 | Normale | E (tipo ad alta capacità) | NA | ||
66.06 € | 1 | 11 giorni | 10 | 50 | 110 | 27 | Grado 0 | Standard | 110000 | CN (gioco normale) | - | N (doppi bordi per l'anello interno) | T2 (supporto in resina) | 5900 | Normale | E (tipo ad alta capacità) | X (diametro esterno del cilindro) | ||
62.24 € | 1 | 8 giorni | 10 | 55 | 120 | 29 | Grado 0 | Standard | 111000 | C3 (gioco maggiore del normale) | Foro cilindrico | N (doppi bordi per l'anello interno) | NA | 5900 | Normale | Normale | NA | ||
67.84 € | 1 | 8 giorni | 10 | 55 | 120 | 29 | Grado 0 | Standard | 111000 | C4 (gioco maggiore di C3) | Foro cilindrico | N (doppi bordi per l'anello interno) | NA | 5900 | Normale | Normale | NA | ||
77.39 € | 1 | 8 giorni | 10 | 55 | 120 | 29 | Grado 0 | Standard | 137000 | CN (gioco normale) | Foro cilindrico | N (doppi bordi per l'anello interno) | T2 (supporto in resina) | 5300 | Normale | E (tipo ad alta capacità) | X (diametro esterno del cilindro) | ||
103.45 € | 1 | 8 giorni | 10 | 55 | 120 | 29 | Grado 0 | Standard | 111000 | C3 (gioco maggiore del normale) | Foro cilindrico | N (doppi bordi per l'anello interno) | G1 (supporto con foro quadrato in ottone ad alta resistenza) | 5900 | Normale | Normale | NA | ||
93.84 € | 1 | 8 giorni | 10 | 60 | 130 | 31 | Grado 0 | Standard | 124000 | CN (gioco normale) | Foro cilindrico | N (doppi bordi per l'anello interno) | NA | 5500 | Normale | Normale | NA | ||
93.84 € | 1 | 11 giorni | 10 | 60 | 130 | 31 | Grado 0 | Standard | 150000 | CN (gioco normale) | - | N (doppi bordi per l'anello interno) | T2 (supporto in resina) | 4900 | Normale | E (tipo ad alta capacità) | X (diametro esterno del cilindro) | ||
122.87 € | 1 | 8 giorni | 10 | 60 | 130 | 31 | Grado 0 | Standard | 124000 | C3 (gioco maggiore del normale) | - | N (doppi bordi per l'anello interno) | G1 (supporto con foro quadrato in ottone ad alta resistenza) | 5500 | Normale | Normale | NA | ||
112.36 € | 1 | 8 giorni | 10 | 65 | 140 | 33 | Grado 0 | Standard | 135000 | CN (gioco normale) | Foro cilindrico | N (doppi bordi per l'anello interno) | NA | 5100 | Normale | Normale | NA | ||
112.36 € | 1 | 11 giorni | 10 | 65 | 140 | 33 | Grado 0 | Standard | 181000 | CN (gioco normale) | - | N (doppi bordi per l'anello interno) | T2 (supporto in resina) | 4600 | Normale | E (tipo ad alta capacità) | X (diametro esterno del cilindro) | ||
127.03 € | 1 | 8 giorni | 10 | 75 | 160 | 37 | Grado 0 | Standard | 190000 | CN (gioco normale) | - | N (doppi bordi per l'anello interno) | NA | 4400 | Normale | Normale | NA | ||
154.63 € | 1 | 8 giorni | 10 | 80 | 170 | 39 | Grado 0 | Standard | 190000 | CN (gioco normale) | - | N (doppi bordi per l'anello interno) | NA | 4100 | Normale | Normale | NA | ||
157.93 € | 1 | 8 giorni | 10 | 85 | 180 | 41 | Grado 0 | Standard | 212000 | CN (gioco normale) | - | N (doppi bordi per l'anello interno) | NA | 3900 | Normale | Normale | NA | ||
173.70 € | 1 | 9 giorni | - | 90 | 190 | 43 | Grado 0 | Standard | 240000 | CN (gioco normale) | - | N (doppi bordi per l'anello interno) | NA | 3700 | Normale | Normale | NA | ||
234.47 € | 1 | 8 giorni | 10 | 95 | 200 | 45 | Grado 0 | Standard | 259000 | CN (gioco normale) | - | N (doppi bordi per l'anello interno) | NA | 3400 | Normale | Normale | NA | ||
283.71 € | 1 | 8 giorni | 10 | 100 | 215 | 47 | Grado 0 | Standard | 299000 | CN (gioco normale) | - | N (doppi bordi per l'anello interno) | NA | 3300 | Normale | Normale | NA | ||
352.95 € | 1 | 8 giorni | 10 | 100 | 215 | 47 | Grado 0 | Standard | 299000 | C3 (gioco maggiore del normale) | Foro cilindrico | N (doppi bordi per l'anello interno) | G1 (supporto con foro quadrato in ottone ad alta resistenza) | 3300 | Normale | Normale | NA | ||
478.50 € | 1 | 8 giorni | - | 110 | 240 | 50 | Grado 0 | Standard | 360000 | CN (gioco normale) | Foro cilindrico | N (doppi bordi per l'anello interno) | NA | 3000 | Normale | Normale | NA | ||
902.57 € | 1 | 8 giorni | 10 | 140 | 300 | 62 | Grado 0 | Standard | 615000 | CN (gioco normale) | Foro cilindrico | N (doppi bordi per l'anello interno) | NA | 2300 | Normale | Normale | NA | ||
22.60 € | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | 47 | 14 | Grado 0 | Standard | 25700 | CN (gioco normale) | - | NF (un bordo per l'anello esterno/doppi bordi per l'anello interno) | T2 (supporto in resina) | 15000 | Normale | E (tipo ad alta capacità) | X (diametro esterno del cilindro) | ||
21.50 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 52 | 15 | - | Standard | 29300 | NA | - | NF (un bordo per l'anello esterno/doppi bordi per l'anello interno) | NA | 15000 | Normale | Normale | NA | ||
21.44 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 52 | 15 | Grado 0 | Standard | 29300 | CN (gioco normale) | - | NF (un bordo per l'anello esterno/doppi bordi per l'anello interno) | T2 (supporto in resina) | 13000 | Normale | E (tipo ad alta capacità) | X (diametro esterno del cilindro) | ||
44.78 € | 1 | 8 giorni | 10 | 55 | 100 | 21 | Grado 0 | Standard | 58000 | CN (gioco normale) | Foro cilindrico | NF (un bordo per l'anello esterno/doppi bordi per l'anello interno) | NA | 6900 | Normale | Normale | NA | ||
55.77 € | 1 | 8 giorni | 10 | 55 | 100 | 21 | Grado 0 | Standard | 82500 | CN (gioco normale) | - | NF (un bordo per l'anello esterno/doppi bordi per l'anello interno) | T2 (supporto in resina) | 6300 | Normale | E (tipo ad alta capacità) | X (diametro esterno del cilindro) | ||
143.34 € | 1 | 7 giorni | 10 | 60 | 110 | 22 | Grado 5 | Standard / Per alta velocità | 68500 | CN (gioco normale) | Foro cilindrico | NF (un bordo per l'anello esterno/doppi bordi per l'anello interno) | G1 (supporto con foro quadrato in ottone ad alta resistenza) | 6400 | Normale | Normale | NA | ||
79.44 € | 1 | 8 giorni | 10 | 65 | 120 | 23 | Grado 0 | Standard | 84000 | CN (gioco normale) | Foro cilindrico | NF (un bordo per l'anello esterno/doppi bordi per l'anello interno) | NA | 5900 | Normale | Normale | NA | ||
79.44 € | 1 | 11 giorni | 10 | 65 | 120 | 23 | Grado 0 | Standard | 108000 | CN (gioco normale) | - | NF (un bordo per l'anello esterno/doppi bordi per l'anello interno) | T2 (supporto in resina) | 5400 | Normale | E (tipo ad alta capacità) | X (diametro esterno del cilindro) | ||
88.70 € | 1 | 8 giorni | 10 | 70 | 125 | 24 | Grado 0 | Standard | 83500 | CN (gioco normale) | Foro cilindrico | NF (un bordo per l'anello esterno/doppi bordi per l'anello interno) | NA | 5500 | Normale | Normale | NA | ||
88.70 € | 1 | 11 giorni | 10 | 70 | 125 | 24 | Grado 0 | Standard | 119000 | CN (gioco normale) | - | NF (un bordo per l'anello esterno/doppi bordi per l'anello interno) | T2 (supporto in resina) | 5000 | Normale | E (tipo ad alta capacità) | X (diametro esterno del cilindro) | ||
90.03 € | 1 | 8 giorni | 10 | 75 | 130 | 25 | Grado 0 | Standard | 130000 | CN (gioco normale) | - | NF (un bordo per l'anello esterno/doppi bordi per l'anello interno) | T2 (supporto in resina) | 4700 | Normale | E (tipo ad alta capacità) | X (diametro esterno del cilindro) |
Loading...
Forma anello a circuito | Rullino cilindrico | Direzione del carico | Radiale | Materiale anello interno/esterno | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Numero di file di piste anelli | Fila singola | Materiale elemento rotante | Acciaio | Specifiche | Normale |
Simbolo del tipo di anello del cuscinetto | Nessun simbolo: diametro interno del foro cilindrico | Acciaio rapido | Normale | Combinazione di due pezzi | Normale |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Precisione (JIS)
Specifiche/ambiente
Codice gioco interno
Config. foro albero
Simbolo tipo
Simbolo supporto
Numero di rotazioni(giri/min)
Foro di lubrificazione anello esterno
Tipo ad alta capacità
Profilo cilindro (suffisso: X)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali