• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Catene a rulli a doppia falda con Accessori - Modelli Accessori A1 / A2

Catene a rulli a doppia falda con Accessori - Modelli Accessori A1 / A2
Double-pitch roller chain with A1 and A2 attachment mounted. Small conveyor chain with high breaknig strength and also excellent abrasion resistance.

[Features]
· The double pitch roller chain has double the pitch of roller chains for driving.
· Small conveyor chain with high breaking strength and also excellent abrasion resistance. Each part has the same specifications as roller chains.
· R type and S type rollers are available. Alternately, models A1, A2, K1, K2, SA1, SA2, SK1, and SK2 are available as chains with attachments

(i)Nota

  • solo maglia di collegamento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C2040-A1JL
C2040-A2JL
C2050-A1JL
C2050-A2JL
C2060H-A1JL
C2060H-A2JL
C2080H-A1JL
C2080H-A2JL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. catena Tensione ammessa (selezione gamma)
(kN)
TIPO di attacco Tensione ammessa

2.13 €

1 11 giorni [2040] C20401.50–2.70A12.63

2.13 €

1 11 giorni [2040] C20401.50–2.70A22.63

2.72 €

1 11 giorni [2050] C20502.71–5.00A14.31

2.19 €

1 Stesso giorno

Stock

[2050] C20502.71–5.00A24.31

4.34 €

1 11 giorni [2160] C2060H5.01–10.00A16.28

4.34 €

1 11 giorni [2160] C2060H5.01–10.00A26.28

8.26 €

1 11 giorni [2080] C2080H10,01~A110.69

8.26 €

1 11 giorni [2080] C2080H10,01~A210.69

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Corpo catena Profilo rullo R (diametro esterno rullo inferiore a larghezza piastra)
Solo maglia di collegamento JL (Maglia di collegamento)

Supporto tecnico