• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Catene a rullia doppio passo - acciaio inox

Catene a rullia  doppio passo - acciaio inox
All stainless steel products are made from SUS304, and can be used in acidic, alkaline, and other such chemically corrosive environments as well as high and low temperatures.

[Features]
· All parts of the stainless steel chain are made from material SUS304.
· It can be used in environments such as acidic or alkaline, prone to chemical corrosion, and in places where water or steam present, or in high / low temperatures.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C2040-SUSJL
C2040-SUSOL
C2042-SUSOL
C2050-SUSJL
C2050-SUSOL
C2052-SUSOL
C2060H-SUSJL
C2060H-SUSOL
C2062H-SUSOL
C2080H-SUSJL
C2080H-SUSOL
C2082H-SUSOL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. catena Max tensione ammessa (selezione gamma)
(kN)
Profilo rullo Solo maglia di collegamento Massima tensione ammessa (kN)

3.47 €

1 11 giorni [2040] C2040-SUSFino a 1.40R (diametro esterno rullo inferiore a larghezza piastra)JL (Maglia di collegamento)0.44

4.93 €

1 11 giorni [2040] C2040-SUSFino a 1.40R (diametro esterno rullo inferiore a larghezza piastra)OL (Maglia falsa)0.44

4.27 €

1 Stesso giorno

Stock

[2042] C2042-SUSFino a 1.40R (diametro esterno rullo superiore a larghezza piastra)OL (Maglia falsa)0.44

3.75 €

1 11 giorni [2050] C2050-SUSFino a 1.40R (diametro esterno rullo inferiore a larghezza piastra)JL (Maglia di collegamento)0.69

5.74 €

1 11 giorni [2050] C2050-SUSFino a 1.40R (diametro esterno rullo inferiore a larghezza piastra)OL (Maglia falsa)0.69

8.11 €

1 11 giorni [2052] C2052-SUSFino a 1.40R (diametro esterno rullo superiore a larghezza piastra)OL (Maglia falsa)0.69

4.62 €

1 Stesso giorno

Stock

[2060] C2060H-SUSFino a 1.40R (diametro esterno rullo inferiore a larghezza piastra)JL (Maglia di collegamento)1.03

8.85 €

1 11 giorni [2060] C2060H-SUSFino a 1.40R (diametro esterno rullo inferiore a larghezza piastra)OL (Maglia falsa)1.03

10.32 €

1 11 giorni [2062] C2062H-SUSFino a 1.40R (diametro esterno rullo superiore a larghezza piastra)OL (Maglia falsa)1.03

8.85 €

1 11 giorni [2080] C2080H-SUS1.41–2.60R (diametro esterno rullo inferiore a larghezza piastra)JL (Maglia di collegamento)1.77

19.17 €

1 11 giorni [2080] C2080H-SUS1.41–2.60R (diametro esterno rullo inferiore a larghezza piastra)OL (Maglia falsa)1.77

17.30 €

1 Stesso giorno

Stock

[2082] C2082H-SUS1.41–2.60R (diametro esterno rullo superiore a larghezza piastra)OL (Maglia falsa)1.77

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Corpo catena

Supporto tecnico