Codice articolo del costruttore: F8-02ML
Marca: TAIYO
Prezzo: 4.08 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
F8-02ML
Tipo | Accoppiamento a singolo effetto | Tipo raccordo | Direzione di montaggio a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Standard (PBT) | Materiale filettatura | Standard (Ottone) | Materiale guarnizione | Standard (NBR) |
Montaggio a vite, direzione | Gomito | Gomiti | Gomito a 90° | Temperatura di esercizio(°C) | -5::60 |
D.E.1 tubo applicabile(φ) | 8 | Filettatura nominale 1 | R1/4 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali