Codice articolo del costruttore: F6-01F
Marca: TAIYO
Prezzo: 4.18 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
F6-01F
Tipo | Accoppiamento a singolo effetto | Tipo raccordo | Direzione di montaggio a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Ottone | Materiale filettatura | Standard (Ottone) | Materiale guarnizione | Standard (NBR) |
Montaggio a vite, direzione | Femmina dritto | Temperatura di esercizio(°C) | -5::60 | D.E.1 tubo applicabile(φ) | 6 |
Filettatura nominale 1 | Rc1/8 |
Si trova sulla pagina di Giunti ad attacco rapido modello standard connessione femmina, il codice articolo è il seguente: F6-01F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F6-01F.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali