Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Vuoto finale (kPa) | Portata consumo di aria (L/min) | Profilo attacco di collegamento apertura vuoto | Dimensione raccordo ad attacco rapido porta di mandata aria | Prestazioni | Flusso di aspirazione (L/min) | Diam. ugello | Materiale componenti metallici | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.89 € | 1 | 11 giorni | -92 | 17 | R1/8 | φ6 | Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto | 10.5 | 0,7mm | - | ||
29.91 € | 1 | 11 giorni | -92 | 17 | R1/8 | φ8 | Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto | 10.5 | 0,7mm | - | ||
29.89 € | 1 | 11 giorni | -92 | 34 | R1/8 | φ6 | Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto | 21 | 1,0mm | - | ||
29.91 € | 1 | 11 giorni | -92 | 34 | R1/8 | φ8 | Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto | 21 | 1,0mm | - | ||
29.89 € | 1 | 11 giorni | -92 | 47 | R1/8 | φ6 | Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto | 27 | 1,2mm | - | ||
29.91 € | 1 | 11 giorni | -92 | 47 | R1/8 | φ8 | Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto | 27 | 1,2mm | - | ||
55.04 € | 1 | 11 giorni | -92 | 70 | R1/4 | φ8 | Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto | 42 | 1,5mm | - | ||
55.04 € | 1 | 11 giorni | -92 | 70 | R3/8 | φ8 | Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto | 42 | 1,5mm | - | ||
55.07 € | 1 | 11 giorni | -92 | 70 | R1/4 | φ10 | Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto | 42 | 1,5mm | - | ||
55.09 € | 1 | 11 giorni | -92 | 70 | R3/8 | φ10 | Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto | 42 | 1,5mm | - | ||
63.31 € | 1 | 11 giorni | -92 | 150 | R1/4 | φ8 | Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto | 84 | 2,0mm | - | ||
63.32 € | 1 | 11 giorni | -92 | 150 | R3/8 | φ8 | Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto | 84 | 2,0mm | - | ||
63.35 € | 1 | 11 giorni | -92 | 150 | R1/4 | φ10 | Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto | 84 | 2,0mm | - | ||
63.35 € | 1 | 11 giorni | -92 | 150 | R3/8 | φ10 | Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto | 84 | 2,0mm | - | ||
29.08 € | 1 | 10 giorni | -93 | 23 | R1/8 | φ6 | Vuoto elevato | 13 | 0,7mm | - | ||
29.08 € | 1 | 10 giorni | -93 | 23 | R1/8 | φ8 | Vuoto elevato | 13 | 0,7mm | - | ||
29.08 € | 1 | 11 giorni | -93 | 46 | R1/8 | φ6 | Vuoto elevato | 28 | 1,0mm | - | ||
29.08 € | 1 | 11 giorni | -93 | 46 | R1/8 | φ8 | Vuoto elevato | 28 | 1,0mm | - | ||
51.85 € | 1 | 11 giorni | -93 | 46 | R1/8 | φ8 | Vuoto elevato | 28 | 1,0mm | Specifiche per l'uso con metalli diversi da quelli a base di rame | ||
29.07 € | 1 | 11 giorni | -93 | 70 | R1/8 | φ6 | Vuoto elevato | 38 | 1,2mm | - | ||
29.08 € | 1 | 11 giorni | -93 | 70 | R1/8 | φ8 | Vuoto elevato | 38 | 1,2mm | - | ||
55.04 € | 1 | 11 giorni | -93 | 100 | R1/4 | φ8 | Vuoto elevato | 63 | 1,5mm | - | ||
55.04 € | 1 | 11 giorni | -93 | 100 | R3/8 | φ8 | Vuoto elevato | 63 | 1,5mm | - | ||
55.07 € | 1 | 11 giorni | -93 | 100 | R1/4 | φ10 | Vuoto elevato | 63 | 1,5mm | - | ||
55.07 € | 1 | 11 giorni | -93 | 100 | R3/8 | φ10 | Vuoto elevato | 63 | 1,5mm | - | ||
63.31 € | 1 | 10 giorni | -93 | 200 | R1/4 | φ8 | Vuoto elevato | 110 | 2,0mm | - | ||
63.31 € | 1 | 10 giorni | -93 | 200 | R3/8 | φ8 | Vuoto elevato | 110 | 2,0mm | - | ||
63.34 € | 1 | 10 giorni | -93 | 200 | R1/4 | φ10 | Vuoto elevato | 110 | 2,0mm | - | ||
63.35 € | 1 | 10 giorni | -93 | 200 | R3/8 | φ10 | Vuoto elevato | 110 | 2,0mm | - | ||
29.89 € | 1 | 11 giorni | -66 | 23 | R1/8 | φ6 | Profilo a portata elevata | 26 | 0,7mm | - | ||
29.91 € | 1 | 11 giorni | -66 | 23 | R1/8 | φ8 | Profilo a portata elevata | 26 | 0,7mm | - | ||
29.89 € | 1 | 10 giorni | -66 | 46 | R1/8 | φ6 | Profilo a portata elevata | 42 | 1,0mm | - | ||
29.91 € | 1 | 10 giorni | -66 | 46 | R1/8 | φ8 | Profilo a portata elevata | 42 | 1,0mm | - | ||
55.03 € | 1 | 11 giorni | -66 | 100 | R1/4 | φ8 | Profilo a portata elevata | 95 | 1,5mm | - | ||
55.03 € | 1 | 11 giorni | -66 | 100 | R3/8 | φ8 | Profilo a portata elevata | 95 | 1,5mm | - | ||
55.06 € | 1 | 11 giorni | -66 | 100 | R1/4 | φ10 | Profilo a portata elevata | 95 | 1,5mm | - | ||
55.07 € | 1 | 11 giorni | -66 | 100 | R3/8 | φ10 | Profilo a portata elevata | 95 | 1,5mm | - | ||
63.26 € | 1 | 11 giorni | -66 | 200 | R1/4 | φ8 | Profilo a portata elevata | 180 | 2,0mm | - | ||
63.27 € | 1 | 11 giorni | -66 | 200 | R3/8 | φ8 | Profilo a portata elevata | 180 | 2,0mm | - | ||
63.31 € | 1 | 11 giorni | -66 | 200 | R1/4 | φ10 | Profilo a portata elevata | 180 | 2,0mm | - | ||
63.31 € | 1 | 11 giorni | -66 | 200 | R3/8 | φ10 | Profilo a portata elevata | 180 | 2,0mm | - |
Loading...
Tipo | Montaggio diretto su tampone a gomito | Funzione aggiuntiva | Specifica di scarico comune | Profilo attacco di collegamento porta di mandata aria | Accoppiamento a singolo effetto |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Elemento singolo | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0.15::0.7 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::60 |
Configura
Proprietà di base
Vuoto finale(kPa)
Portata consumo di aria(L/min)
Profilo attacco di collegamento apertura vuoto
Dimensione raccordo ad attacco rapido porta di mandata aria
Prestazioni
Flusso di aspirazione(L/min)
Diam. ugello
Materiale componenti metallici
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali