Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Vuoto finale (kPa) | Portata consumo di aria (L/min) | Profilo attacco di collegamento apertura vuoto | Dimensione raccordo ad attacco rapido porta di mandata aria | Prestazioni | Flusso di aspirazione (L/min) | Diam. ugello | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.86 € | 1 | 10 giorni | -88 | 3.5 | M3 | φ3 | Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto | 1 | 0,3mm | ||
14.86 € | 1 | 10 giorni | -88 | 3.5 | M3 | φ4 | Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto | 1 | 0,3mm | ||
14.86 € | 1 | 10 giorni | -88 | 3.5 | M5 | φ3 | Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto | 1 | 0,3mm | ||
14.86 € | 1 | 10 giorni | -88 | 3.5 | M5 | φ4 | Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto | 1 | 0,3mm | ||
14.86 € | 1 | 10 giorni | -90 | 6.5 | M3 | φ3 | Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto | 2 | 0,4mm | ||
14.86 € | 1 | 10 giorni | -90 | 6.5 | M3 | φ4 | Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto | 2 | 0,4mm | ||
14.86 € | 1 | 10 giorni | -90 | 6.5 | M5 | φ3 | Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto | 2 | 0,4mm | ||
14.86 € | 1 | 10 giorni | -90 | 6.5 | M5 | φ4 | Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto | 2 | 0,4mm | ||
14.86 € | 1 | 10 giorni | -90 | 8 | M3 | φ3 | Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto | 3 | 0,5mm | ||
14.86 € | 1 | 10 giorni | -90 | 8 | M3 | φ4 | Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto | 3 | 0,5mm | ||
14.86 € | 1 | 10 giorni | -90 | 8 | M5 | φ3 | Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto | 3 | 0,5mm | ||
14.86 € | 1 | 10 giorni | -90 | 8 | M5 | φ4 | Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto | 3 | 0,5mm | ||
14.86 € | 1 | 10 giorni | -90 | 4.5 | M3 | φ3 | Vuoto elevato | 2 | 0,3mm | ||
14.86 € | 1 | 10 giorni | -90 | 4.5 | M3 | φ4 | Vuoto elevato | 2 | 0,3mm | ||
14.86 € | 1 | 10 giorni | -90 | 4.5 | M5 | φ3 | Vuoto elevato | 2 | 0,3mm | ||
14.86 € | 1 | 10 giorni | -90 | 4.5 | M5 | φ4 | Vuoto elevato | 2 | 0,3mm | ||
14.86 € | 1 | 10 giorni | -90 | 8 | M3 | φ3 | Vuoto elevato | 4 | 0,4mm | ||
14.86 € | 1 | 10 giorni | -90 | 8 | M3 | φ4 | Vuoto elevato | 4 | 0,4mm | ||
14.86 € | 1 | 10 giorni | -90 | 8 | M5 | φ3 | Vuoto elevato | 4 | 0,4mm | ||
14.86 € | 1 | 10 giorni | -90 | 8 | M5 | φ4 | Vuoto elevato | 4 | 0,4mm | ||
14.86 € | 1 | 10 giorni | -90 | 11.5 | M3 | φ3 | Vuoto elevato | 7 | 0,5mm | ||
14.86 € | 1 | 10 giorni | -90 | 11.5 | M3 | φ4 | Vuoto elevato | 7 | 0,5mm | ||
14.86 € | 1 | 10 giorni | -90 | 11.5 | M5 | φ3 | Vuoto elevato | 7 | 0,5mm | ||
14.86 € | 1 | 12 giorni | -90 | 11.5 | M5 | φ4 | Vuoto elevato | 7 | 0,5mm | ||
14.86 € | 1 | 10 giorni | -66 | 4.5 | M3 | φ3 | Profilo a portata elevata | 3 | 0,3mm | ||
14.86 € | 1 | 10 giorni | -66 | 4.5 | M3 | φ4 | Profilo a portata elevata | 3 | 0,3mm | ||
14.86 € | 1 | 10 giorni | -66 | 4.5 | M5 | φ3 | Profilo a portata elevata | 3 | 0,3mm | ||
14.86 € | 1 | 10 giorni | -66 | 4.5 | M5 | φ4 | Profilo a portata elevata | 3 | 0,3mm | ||
14.86 € | 1 | 10 giorni | -66 | 8 | M3 | φ3 | Profilo a portata elevata | 7 | 0,4mm | ||
14.86 € | 1 | 10 giorni | -66 | 8 | M3 | φ4 | Profilo a portata elevata | 7 | 0,4mm | ||
14.86 € | 1 | 10 giorni | -66 | 8 | M5 | φ3 | Profilo a portata elevata | 7 | 0,4mm | ||
14.86 € | 1 | 10 giorni | -66 | 8 | M5 | φ4 | Profilo a portata elevata | 7 | 0,4mm | ||
14.86 € | 1 | 10 giorni | -66 | 11.5 | M3 | φ3 | Profilo a portata elevata | 12 | 0,5mm | ||
14.86 € | 1 | 10 giorni | -66 | 11.5 | M3 | φ4 | Profilo a portata elevata | 12 | 0,5mm | ||
14.86 € | 1 | 10 giorni | -66 | 11.5 | M5 | φ3 | Profilo a portata elevata | 12 | 0,5mm | ||
14.86 € | 1 | 10 giorni | -66 | 11.5 | M5 | φ4 | Profilo a portata elevata | 12 | 0,5mm |
Loading...
Tipo | Tubo piccolo | Funzione aggiuntiva | Filtro | Profilo attacco di collegamento porta di mandata aria | Accoppiamento a singolo effetto |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Elemento singolo | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0.15::0.7 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::60 |
Materiale corpo principale | Polibutilene tereftalato |
Configura
Proprietà di base
Vuoto finale(kPa)
Portata consumo di aria(L/min)
Profilo attacco di collegamento apertura vuoto
Dimensione raccordo ad attacco rapido porta di mandata aria
Prestazioni
Flusso di aspirazione(L/min)
Diam. ugello
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali