• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Modello ad elemento singolo, Vacuostato Meccanico

Modello ad elemento singolo, Vacuostato Meccanico
*The CAD data for this series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Allows changing from compressed air to vacuum, and can be used for transporting items by combining with a vacuum pad.
· Provides a rich lineup of differing capabilities and shapes, which allows meeting diverse conditions.
· VH, VS, VU and VC types have been added for applications requiring "no copper-based metal use" and "low concentration ozone measures."
· No copper-based metals are used in the metal component materials, and HNBR is utilized for the rubber sealing material.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VUSM10-4
VUSM10-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione attacco a innesto rapido apertura vuoto

49.60 €

1 5 giorni φ4

49.60 €

1 5 giorni φ6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati Funzione aggiuntiva Pressostato per vuoto meccanico Profilo attacco di collegamento apertura vuoto Accoppiamento a singolo effetto
Applicazione Elemento singolo Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60 Tipo di componente correlato Pressostato per componenti di manutenzione

Supporto tecnico