• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Modello a singolo articolo con Funzione di rottura vuoto, a cielo aperto

Modello a singolo articolo con Funzione di rottura vuoto, a cielo aperto
  • Sconto volumi elevati
Integrates the ejector with a vacuum break function. *The CAD data for this series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Allows changing from compressed air to vacuum, and can be used for transporting items by combining with a vacuum pad.
· Provides a rich lineup of differing capabilities and shapes, which allows meeting diverse conditions.
· VH, VS, VU and VC types have been added for applications requiring "no copper-based metal use" and "low concentration ozone measures."
· No copper-based metals are used in the metal component materials, and HNBR is utilized for the rubber sealing material.
· Integrates the ejector with a vacuum break function. Use of a vacuum generator with regular electromagnetic valve provides a great reduction in price.
· It is small and lightweight, and it can be used at the terminal end of a vacuum pipe. In addition, mounting of a shutoff valve provides high speed for the suction / break cycle.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VYH05-666
VYH07-444
VYH07-666
VYL07-444
VYL07-666
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Vuoto finale
(kPa)
Portata consumo di aria
(L/min)
Dimensione attacco a innesto rapido apertura vuoto Dimensione raccordo ad attacco rapido porta di mandata aria Prestazioni Flusso di aspirazione
(L/min)
Diam. ugello

39.73 €

1 13 giorni -9011.5φ6φ6Vuoto elevato70,5mm

39.73 €

1 12 giorni -9223φ4φ4Vuoto elevato12.50,7mm

39.73 €

1 Disponibile 5 giorni -9223φ6φ6Vuoto elevato12.50,7mm

39.73 €

1 12 giorni -6623φ4φ4Profilo a portata elevata180,7mm

40.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-6623φ6φ6Profilo a portata elevata210,7mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo tubo Funzione aggiuntiva Silenziatore / Valvola per rottura del vuoto Profilo attacco di collegamento apertura vuoto Accoppiamento a singolo effetto
Profilo attacco di collegamento porta di mandata aria Accoppiamento a singolo effetto Applicazione Elemento singolo Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.3::0.7
Gamma di temperature di esercizio(°C) 5::50 Materiale corpo principale Polibutilene tereftalato

Supporto tecnico