• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Di Tipo ad elemento singolo con funzione di Rottura vuoto Vuoto a cielo aperto con filtro

Di Tipo ad elemento singolo con funzione di Rottura vuoto Vuoto a cielo aperto con filtro
  • Sconto volumi elevati
Integrates the ejector with a vacuum break function. *The CAD data for this series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Allows changing from compressed air to vacuum, and can be used for transporting items by combining with a vacuum pad.
· Provides a rich lineup of differing capabilities and shapes, which allows meeting diverse conditions.
· VH, VS, VU and VC types have been added for applications requiring "no copper-based metal use" and "low concentration ozone measures."
· No copper-based metals are used in the metal component materials, and HNBR is utilized for the rubber sealing material.
· Integrates the ejector with a vacuum break function. Use of a vacuum generator with regular electromagnetic valve provides a great reduction in price.
· It is small and lightweight, and it can be used at the terminal end of a vacuum pipe. In addition, mounting of a shutoff valve provides high speed for the suction / break cycle.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VYH05-444F
VYH05-666F
VYH07-444F
VYH07-666F
VYL07-666F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSVuoto finale
(kPa)
Portata consumo di aria
(L/min)
Dimensione attacco a innesto rapido apertura vuoto Dimensione raccordo ad attacco rapido porta di mandata aria Prestazioni Flusso di aspirazione
(L/min)
Diam. ugello

43.12 €

1 5 giorni 10-9011.5φ4φ4Vuoto elevato70,5mm

44.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10-9011.5φ6φ6Vuoto elevato70,5mm

43.12 €

1 5 giorni 10-9223φ4φ4Vuoto elevato12.50,7mm

43.12 €

1 5 giorni 10-9223φ6φ6Vuoto elevato12.50,7mm

44.71 €

1 Stesso giorno

Stock

--6623φ6φ6Profilo a portata elevata210,7mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo tubo Funzione aggiuntiva Silenziatore / Filtro / Valvola per rottura del vuoto Profilo attacco di collegamento apertura vuoto Accoppiamento a singolo effetto
Profilo attacco di collegamento porta di mandata aria Accoppiamento a singolo effetto Applicazione Elemento singolo Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.3::0.7
Gamma di temperature di esercizio(°C) 5::50 Materiale corpo principale Polibutilene tereftalato

Supporto tecnico