• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Modello unione con forma quadrata, modello singolo

Modello unione con forma quadrata, modello singolo
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Allows changing from compressed air to vacuum, and can be used for transporting items by combining with a vacuum pad.
· Provides a rich lineup of differing capabilities and shapes, which allows meeting diverse conditions.
· VH, VS, VU and VC types have been added for applications requiring "no copper-based metal use" and "low concentration ozone measures."
· No copper-based metals are used in the metal component materials, and HNBR is utilized for the rubber sealing material.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VBE07-66P
VBE10-66P
VBE12-66P
VBH05-44P
VBH07-66P
VBH10-66P
VBH12-66P
VBL05-44P
VBL07-66P
VBL10-66P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSVuoto finale
(kPa)
Portata consumo di aria
(L/min)
Dimensione attacco a innesto rapido apertura vuoto Dimensione raccordo ad attacco rapido porta di mandata aria Prestazioni Flusso di aspirazione
(L/min)
Diam. ugello

20.71 €

1 10 giorni --9217φ6φ6Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto10.50,7mm

20.71 €

1 5 giorni --9234φ6φ6Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto211,0mm

20.70 €

1 12 giorni --9247φ6φ6Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto271,2mm

20.70 €

1 5 giorni 10-9011.5φ4φ4Vuoto elevato70,5mm

20.71 €

1 5 giorni 10-9323φ6φ6Vuoto elevato130,7mm

20.70 €

1 Disponibile 5 giorni --9346φ6φ6Vuoto elevato281,0mm

19.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

--9370φ6φ6Vuoto elevato381,2mm

20.70 €

1 10 giorni --6611.5φ4φ4Profilo a portata elevata120,5mm

20.71 €

1 12 giorni --6623φ6φ6Profilo a portata elevata260,7mm

19.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

--6646φ6φ6Profilo a portata elevata421,0mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rettangolare Funzione aggiuntiva Silenziatore Profilo attacco di collegamento apertura vuoto Accoppiamento a singolo effetto
Profilo attacco di collegamento porta di mandata aria Accoppiamento a singolo effetto Applicazione Elemento singolo Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.15::0.7
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60 Materiale corpo principale Polibutilene tereftalato

Supporto tecnico