Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Vuoto finale (kPa) | Portata consumo di aria (L/min) | Dimensione attacco a innesto rapido apertura vuoto | Profilo attacco di collegamento porta di mandata aria | Prestazioni | Flusso di aspirazione (L/min) | Diam. ugello | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.84 € | 1 | 10 giorni | -92 | 17 | φ6 | R1/8 | Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto | 10.5 | 0,7mm | ||
21.62 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | -92 | 34 | φ6 | R1/8 | Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto | 21 | 1,0mm | ||
20.85 € | 1 | 10 giorni | -92 | 34 | φ8 | R1/8 | Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto | 21 | 1,0mm | ||
20.84 € | 1 | 10 giorni | -92 | 47 | φ6 | R1/8 | Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto | 27 | 1,2mm | ||
20.85 € | 1 | 10 giorni | -92 | 47 | φ8 | R1/8 | Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto | 27 | 1,2mm | ||
33.52 € | 1 | 10 giorni | -92 | 70 | φ10 | R1/4 | Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto | 42 | 1,5mm | ||
33.49 € | 1 | 10 giorni | -92 | 70 | φ8 | R1/4 | Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto | 42 | 1,5mm | ||
41.75 € | 1 | 10 giorni | -92 | 150 | φ10 | R1/4 | Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto | 82 | 2,0mm | ||
41.75 € | 1 | 10 giorni | -92 | 150 | φ10 | R3/8 | Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto | 82 | 2,0mm | ||
41.75 € | 1 | 10 giorni | -92 | 150 | φ12 | R1/4 | Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto | 82 | 2,0mm | ||
41.75 € | 1 | 10 giorni | -92 | 150 | φ12 | R3/8 | Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto | 82 | 2,0mm | ||
12.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | -90 | 11.5 | φ4 | M5 | Vuoto elevato | 7 | 0,5mm | |
21.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | -90 | 11.5 | φ6 | R1/8 | Vuoto elevato | 7 | 0,5mm | |
21.62 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | -93 | 23 | φ6 | R1/8 | Vuoto elevato | 13 | 0,7mm | ||
21.62 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | -93 | 46 | φ6 | R1/8 | Vuoto elevato | 28 | 1,0mm | ||
21.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | -93 | 46 | φ8 | R1/8 | Vuoto elevato | 28 | 1,0mm | |
20.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | -93 | 70 | φ6 | R1/8 | Vuoto elevato | 38 | 1,2mm | |
20.85 € | 1 | 12 giorni | -93 | 70 | φ8 | R1/8 | Vuoto elevato | 38 | 1,2mm | ||
34.73 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | -93 | 100 | φ10 | R1/4 | Vuoto elevato | 63 | 1,5mm | ||
33.49 € | 1 | 12 giorni | -93 | 100 | φ8 | R1/4 | Vuoto elevato | 63 | 1,5mm | ||
43.27 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | -93 | 200 | φ10 | R1/4 | Vuoto elevato | 104 | 2,0mm | ||
41.74 € | 1 | 10 giorni | -93 | 200 | φ10 | R3/8 | Vuoto elevato | 104 | 2,0mm | ||
41.74 € | 1 | 29 giorni | -93 | 200 | φ12 | R1/4 | Vuoto elevato | 104 | 2,0mm | ||
41.74 € | 1 | 10 giorni | -93 | 200 | φ12 | R3/8 | Vuoto elevato | 104 | 2,0mm | ||
12.43 € | 1 | 11 giorni | -66 | 11.5 | φ4 | M5 | Profilo a portata elevata | 12 | 0,5mm | ||
20.84 € | 1 | 10 giorni | -66 | 11.5 | φ6 | R1/8 | Profilo a portata elevata | 12 | 0,5mm | ||
21.62 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | -66 | 23 | φ6 | R1/8 | Profilo a portata elevata | 26 | 0,7mm | ||
20.85 € | 1 | 10 giorni | -66 | 23 | φ8 | R1/8 | Profilo a portata elevata | 26 | 0,7mm | ||
20.84 € | 1 | 12 giorni | -66 | 46 | φ6 | R1/8 | Profilo a portata elevata | 42 | 1,0mm | ||
20.85 € | 1 | 10 giorni | -66 | 46 | φ8 | R1/8 | Profilo a portata elevata | 42 | 1,0mm | ||
33.49 € | 1 | 12 giorni | -66 | 100 | φ10 | R1/4 | Profilo a portata elevata | 95 | 1,5mm | ||
33.58 € | 1 | 10 giorni | -66 | 100 | φ12 | R1/4 | Profilo a portata elevata | 95 | 1,5mm | ||
33.47 € | 1 | 12 giorni | -66 | 100 | φ8 | R1/4 | Profilo a portata elevata | 95 | 1,5mm | ||
43.26 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | -66 | 200 | φ10 | R1/4 | Profilo a portata elevata | 174 | 2,0mm | ||
41.72 € | 1 | 10 giorni | -66 | 200 | φ10 | R3/8 | Profilo a portata elevata | 174 | 2,0mm | ||
41.81 € | 1 | 10 giorni | -66 | 200 | φ12 | R1/4 | Profilo a portata elevata | 174 | 2,0mm | ||
41.81 € | 1 | 10 giorni | -66 | 200 | φ12 | R3/8 | Profilo a portata elevata | 174 | 2,0mm |
Loading...
Tipo | Valvola elettromagnetica diretta, montaggio a gomito | Funzione aggiuntiva | Silenziatore | Profilo attacco di collegamento apertura vuoto | Accoppiamento a singolo effetto |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Elemento singolo | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0.15::0.7 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::60 |
Materiale corpo principale | Ottone |
Configura
Stock
Proprietà di base
Vuoto finale(kPa)
Portata consumo di aria(L/min)
Dimensione attacco a innesto rapido apertura vuoto
Profilo attacco di collegamento porta di mandata aria
Prestazioni
Flusso di aspirazione(L/min)
Diam. ugello
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali