Generatore del vuoto VG con filtro

Generatore del vuoto VG con filtro
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Makes a unit of a vacuum switch, vacuum break valve, etc., and allows selection of a type suited to the purpose.
· Makes available 3 types, with a former analog output added to the vacuum switch output specification, a 2‑point switch output, and an inexpensive analog output alone.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VGE07A-66
VGE10A-66
VGH05A-44
VGH07A-66
VGH10A-66
VGL05A-44
VGL07A-66
VGL10A-66
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Vuoto finale
(kPa)
Portata consumo di aria
(L/min)
Dimensione attacco a innesto rapido apertura vuoto Dimensione raccordo ad attacco rapido porta di mandata aria Prestazioni Flusso di aspirazione
(L/min)
Diam. ugello

39.85 €

1 12 giorni -9017φ6φ6Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto10.50,7mm

39.85 €

1 12 giorni -9034φ6φ6Bassa pressione di alimentazione e alto livello del vuoto211,0mm

39.85 €

1 10 giorni -9011.5φ4φ4Vuoto elevato70,5mm

39.87 €

1 5 giorni -9323φ6φ6Vuoto elevato130,7mm

39.85 €

1 5 giorni -9346φ6φ6Vuoto elevato271,0mm

39.85 €

1 12 giorni -6611.5φ4φ4Profilo a portata elevata120,5mm

39.85 €

1 12 giorni -6623φ6φ6Profilo a portata elevata260,7mm

39.85 €

1 Disponibile 5 giorni -6646φ6φ6Profilo a portata elevata401,0mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo generico Funzione aggiuntiva Silenziatore / Filtro Profilo attacco di collegamento apertura vuoto Accoppiamento a singolo effetto
Profilo attacco di collegamento porta di mandata aria Accoppiamento a singolo effetto Applicazione Elemento singolo Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.25::0.7
Gamma di temperature di esercizio(°C) 5::50

Supporto tecnico