Controllo del gioco della corona dentata modulo 2.0

Controllo del gioco della corona dentata modulo 2.0
Ground tooth type backlash adjustment gear with induction hardened teeth. As finished to high precision, backlash can be adjusted to be smaller. Mating gear is a KG gear spur gear.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ASG2S30B-2015
ASG2S40B-2020
ASG2S50B-2020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di denti Diam. foro albero, diam. albero d
(Ø)

254.96 €

1 7 giorni 103015

306.47 €

1 7 giorni 104020

362.85 €

1 7 giorni 105020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Profilo Tipo B Trattamento termico NA
Trattamento superficie NA Config. foro albero Foro rotondo Dente rettificato NA
Gioco Disponibile Cuscinetto NA Larghezza denti B(mm) 20
Tolleranza foro albero H7 Specifiche foro albero Prodotto con foro albero standard Foro albero rifinito Tornitura foro rotondo
Prodotto con foro pilota, prodotto completo Prodotto con foro pilota Materiale (dettagli) EN 1.7242 Equiv. /EN 1.7220 Equiv.

Supporto tecnico