JK Ruota girevole con perno Modello con piastra (con perno bloccabile)

JK Ruota girevole con perno Modello con piastra (con perno bloccabile)
A standard large caster. Switching between a swivel wheel and fixed wheel is possible using the lock function of the swivel part.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UWJK-150
WJK-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Largh. bozzello
(mm)

73.61 €

1 7 giorni 220.01~320.00300[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli38

47.88 €

1 5 giorni 140.01~220.00200GommaNA40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Altezza di montaggio H(mm) 198 Finecorsa Con finecorsa di rotazione
Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro lungo Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm) 87(94)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm) 87(94) Lunghezza piastra(mm) 120 Larghezza piastra(mm) 120
Diam. rotella D(Ø) 150 Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale Raggio di rotazione(mm) 115
Categoria di carico Carico pesante Combinazione di passi per fori asolati 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93, 94-94 Cuscinetti rotella Disponibile

Supporto tecnico