Codice articolo del costruttore: LG-50R
Marca: YUEI CASTER
Prezzo: 4.01 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LG-50R
Tipo ruota | Con piastra universale | Altezza di montaggio H(mm) | 65 | Gamma di carico(daN) | ~35.00 |
---|---|---|---|---|---|
Finecorsa | NA | Carico ammesso(daN) | 30 | Materiale bozzello | Gomma |
Caratteristiche rotella | NA | Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro rotondo |
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm) | 46 | Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm) | 35 | Lunghezza piastra(mm) | 59 |
Larghezza piastra(mm) | 47 | Diam. rotella D(Ø) | 50 | Largh. bozzello(mm) | 20 |
Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno | Raggio di rotazione(mm) | 47 | Categoria di carico | Carico leggero |
Cuscinetti rotella | NA |
Si trova sulla pagina di Ruota con Perno LG Modello con piastra, il codice articolo è il seguente: LG-50R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LG-50R.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali