Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Boccole a strisciamento / con alloggiamento / con guarnizione / lFG

Boccole a strisciamento / con alloggiamento / con guarnizione / lFG
  • Sconto volumi elevati
Can be mounted easily and is compatible with ball bearing types.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LFG12-30
LFG16-37
LFG20-42
LFG25-59
LFG30-64
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
L
(mm)
Misura flangia □K
(mm)
Passo montaggio P.C.D
(φ)

15.90 €

1 14 giorni 101221303232

17.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101628373738

21.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102032424243

27.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102540595051

45.27 €

1 5 giorni 103045645860

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia Multistrato LF Resina PTFE (politetrafluoroetilene) con metallo di rinforzo Ambiente d'esercizio Standard / In olio
Massima gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) 2.1~5.0 Massimo valore PV ammesso(N/mm²·m/s) 3.6 Massima pressione superficie ammessa P(N/mm2) 49
Massima velocità ammessa V(m/s) 0.65 Profilo unità Flangia quadrata Materiale alloggiamento complessivo Alluminio
Lunghezza specificabile Tipo singolo Asse di montaggio e7 Alloggiamento H7
Lubrificazione Senza lubrificazione Gamma di temperature di esercizio(°C) -30::130

Supporto tecnico