Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.73 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12 | 18 | 10 | ||
16.25 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 18 | 12 | |
21.24 € | 1 | 24 giorni | 10 | 12 | 18 | 15 | ||
25.54 € | 1 | 24 giorni | 10 | 12 | 18 | 25 | ||
28.32 € | 1 | 24 giorni | 10 | 13 | 19 | 20 | ||
28.76 € | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 21 | 10 | ||
21.90 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 21 | 12 | ||
28.35 € | 1 | 24 giorni | 10 | 16 | 22 | 20 | ||
28.40 € | 1 | 24 giorni | 10 | 16 | 22 | 25 | ||
23.54 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 22 | 30 | ||
35.45 € | 1 | 24 giorni | 10 | 20 | 28 | 15 | ||
31.75 € | 1 | 5 giorni | 10 | 20 | 28 | 25 | ||
34.11 € | 1 | 24 giorni | 10 | 25 | 33 | 15 | ||
36.96 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 40 | 30 | |
76.55 € | 1 | 24 giorni | 10 | 35 | 44 | 60 | ||
47.67 € | 1 | 24 giorni | 10 | 40 | 50 | 30 | ||
75.26 € | 1 | 24 giorni | 10 | 40 | 50 | 50 | ||
116.64 € | 1 | 24 giorni | 10 | 50 | 60 | 80 | ||
117.58 € | 1 | 24 giorni | 10 | 65 | 80 | 50 |
Loading...
Tipo | Tipo dritto | Metallico | Sinterizzazione con materiali ferrosi | Ambiente d'esercizio | Standard / Resistenza alle vibrazioni |
---|---|---|---|---|---|
Massima gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) | 1.1~2.0 | Massimo valore PV ammesso(N/mm²·m/s) | 1.63 | Massima pressione superficie ammessa P(N/mm2) | 24.5 |
Massima velocità ammessa V(m/s) | 0.5 | Lunghezza specificabile | Tipo singolo | Asse di montaggio | g6 |
Alloggiamento | H7 | Lubrificazione | Senza lubrificazione | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40::120 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali