Boccole a strisciamento / metallo sinterizzato / design preciso / CLB

Boccole a strisciamento / metallo sinterizzato / design preciso / CLB
Usable in any direction of motion thanks to the dispersion of solid lubricant and with excellent performance even while operating in micro-motion.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CLB-405040
CLB-506250
CLB-7085100
CLB-809650
CLB-809680
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
L
(mm)

93.83 €

1 12 giorni -405040

149.12 €

1 39 giorni 10506250

295.30 €

1 12 giorni -7085100

183.23 €

1 5 giorni 10809650

296.90 €

1 39 giorni 10809680

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo dritto Metallico Sinterizzazione con materiali ferrosi Ambiente d'esercizio Standard / Resistenza alle vibrazioni
Massima gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) 1.1~2.0 Massimo valore PV ammesso(N/mm²·m/s) 1.63 Massima pressione superficie ammessa P(N/mm2) 24.5
Massima velocità ammessa V(m/s) 0.5 Lunghezza specificabile Tipo singolo Asse di montaggio g6
Alloggiamento H6 Lubrificazione Senza lubrificazione Gamma di temperature di esercizio(°C) -40::120

Supporto tecnico