Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | L (mm) | Diametro esterno flangia (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.06 € | 1 | 8 giorni | 10 | 5 | 8 | 5 | 11 | ||
8.08 € | 1 | 5 giorni | - | 5 | 8 | 8 | 11 | ||
8.84 € | 1 | 5 giorni | - | 6 | 10 | 8 | 14 | ||
6.54 € | 10 | 8 giorni | - | 6 | 10 | 10 | 14 | ||
8.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 12 | 10 | 20 | |
8.91 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 8 | 12 | 12 | 20 | |
10.05 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 12 | 15 | 20 | |
5.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 10 | 16 | 10 | 23 | |
8.17 € | 1 | 5 giorni | - | 10 | 16 | 12 | 23 | ||
7.01 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 16 | 15 | 23 | |
7.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 16 | 20 | 23 | |
6.68 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 18 | 10 | 25 | |
7.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 18 | 12 | 25 | |
8.96 € | 1 | 5 giorni | - | 12 | 18 | 15 | 25 | ||
9.07 € | 1 | 8 giorni | - | 12 | 18 | 20 | 25 | ||
10.10 € | 1 | 8 giorni | - | 12 | 18 | 25 | 25 | ||
8.43 € | 1 | 8 giorni | - | 14 | 20 | 10 | 27 | ||
8.95 € | 1 | 8 giorni | 10 | 14 | 20 | 12 | 27 | ||
9.04 € | 1 | 8 giorni | - | 14 | 20 | 15 | 27 | ||
9.26 € | 1 | 8 giorni | 10 | 14 | 20 | 20 | 27 | ||
10.30 € | 1 | 8 giorni | 10 | 14 | 20 | 25 | 27 | ||
8.95 € | 1 | 8 giorni | - | 15 | 21 | 10 | 28 | ||
10.15 € | 1 | 12 giorni | - | 15 | 21 | 12 | 28 | ||
9.88 € | 1 | 5 giorni | 10 | 15 | 21 | 15 | 28 | ||
11.66 € | 1 | 8 giorni | - | 15 | 21 | 20 | 28 | ||
11.70 € | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | 21 | 25 | 28 | ||
14.49 € | 1 | 8 giorni | - | 15 | 21 | 30 | 28 | ||
9.04 € | 1 | 8 giorni | - | 16 | 22 | 12 | 29 | ||
7.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 16 | 22 | 15 | 29 | |
9.87 € | 1 | 8 giorni | - | 16 | 22 | 20 | 29 | ||
10.32 € | 1 | 8 giorni | - | 16 | 22 | 25 | 29 | ||
15.55 € | 1 | 8 giorni | - | 16 | 22 | 30 | 29 | ||
8.00 € | 1 | 8 giorni | - | 18 | 25 | 15 | 33 | ||
11.11 € | 1 | 8 giorni | 10 | 18 | 25 | 20 | 33 | ||
11.81 € | 1 | 8 giorni | - | 18 | 25 | 25 | 33 | ||
15.67 € | 1 | 8 giorni | - | 18 | 25 | 30 | 33 | ||
10.59 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 20 | 28 | 15 | 38 | |
13.43 € | 1 | 5 giorni | 10 | 20 | 28 | 20 | 38 | ||
14.67 € | 1 | 8 giorni | - | 20 | 28 | 25 | 38 | ||
16.32 € | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | 28 | 30 | 38 | ||
20.26 € | 1 | 8 giorni | - | 20 | 28 | 40 | 38 | ||
10.42 € | 1 | 8 giorni | - | 22 | 30 | 15 | 40 | ||
12.98 € | 1 | 8 giorni | - | 22 | 30 | 20 | 40 | ||
11.88 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 22 | 30 | 25 | 40 | ||
16.36 € | 1 | 8 giorni | 10 | 22 | 30 | 30 | 40 | ||
20.32 € | 1 | 8 giorni | - | 22 | 30 | 40 | 40 | ||
16.04 € | 1 | 10 giorni | 10 | 25 | 35 | 15 | 45 | ||
14.83 € | 1 | 8 giorni | - | 25 | 35 | 20 | 45 | ||
16.03 € | 1 | 8 giorni | - | 25 | 35 | 25 | 45 | ||
17.79 € | 1 | 8 giorni | - | 25 | 35 | 30 | 45 | ||
21.26 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 35 | 40 | 45 | ||
16.59 € | 1 | 8 giorni | - | 28 | 38 | 25 | 48 | ||
17.88 € | 1 | 8 giorni | - | 28 | 38 | 30 | 48 | ||
13.37 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 40 | 30 | 50 | ||
21.44 € | 1 | 8 giorni | - | 30 | 40 | 40 | 50 | ||
18.00 € | 1 | 8 giorni | - | 32 | 42 | 30 | 52 | ||
22.60 € | 1 | 8 giorni | 10 | 32 | 42 | 40 | 52 | ||
19.27 € | 1 | 8 giorni | 10 | 35 | 45 | 30 | 60 | ||
23.39 € | 1 | 8 giorni | - | 35 | 45 | 40 | 60 | ||
25.74 € | 1 | 8 giorni | - | 40 | 50 | 40 | 65 |
Loading...
Tipo | Flangia | Metallico | In ghisa | Ambiente d'esercizio | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Massima gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) | 1.1~2.0 | Massimo valore PV ammesso(N/mm²·m/s) | 1.25 | Massima pressione superficie ammessa P(N/mm2) | 10 |
Massima velocità ammessa V(m/s) | 1 | Lunghezza specificabile | Tipo singolo | Asse di montaggio | h7 |
Alloggiamento | H7 | Lubrificazione | Lubrificazione regolare | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40::100 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
L(mm)
Diametro esterno flangia(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali