Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.18 € | 1 | 11 giorni | 10 | 5 | 7 | 5 | ||
12.38 € | 1 | 11 giorni | 10 | 5 | 7 | 6 | ||
9.51 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 8 | 6 | ||
12.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | 8 | 8 | ||
10.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 8 | 10 | |
21.84 € | 1 | 11 giorni | 10 | 8 | 10 | 6 | ||
10.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 10 | 8 | |
13.54 € | 1 | 11 giorni | 10 | 8 | 10 | 10 | ||
14.21 € | 1 | 11 giorni | 10 | 8 | 10 | 12 | ||
13.54 € | 1 | 11 giorni | 10 | 10 | 12 | 8 | ||
14.21 € | 1 | 11 giorni | 10 | 10 | 12 | 10 | ||
15.14 € | 1 | 11 giorni | 10 | 10 | 12 | 12 | ||
16.25 € | 1 | 11 giorni | 10 | 10 | 12 | 15 | ||
13.54 € | 1 | 11 giorni | 10 | 12 | 14 | 8 | ||
11.12 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 14 | 10 | ||
17.06 € | 1 | 11 giorni | 10 | 12 | 14 | 15 | ||
16.85 € | 1 | 11 giorni | 10 | 12 | 14 | 20 | ||
11.55 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 16 | 8 | |
11.77 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 16 | 10 | |
16.20 € | 1 | 11 giorni | 10 | 12 | 16 | 12 | ||
16.29 € | 1 | 11 giorni | 10 | 12 | 16 | 15 | ||
16.78 € | 1 | 11 giorni | 10 | 12 | 16 | 20 | ||
14.22 € | 1 | 11 giorni | 10 | 14 | 16 | 10 | ||
15.58 € | 1 | 11 giorni | 10 | 14 | 16 | 12 | ||
16.42 € | 1 | 11 giorni | 10 | 14 | 16 | 15 | ||
18.02 € | 1 | 11 giorni | 10 | 14 | 16 | 20 | ||
18.71 € | 1 | 11 giorni | 10 | 14 | 18 | 10 | ||
15.61 € | 1 | 11 giorni | 10 | 14 | 18 | 12 | ||
13.34 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 14 | 18 | 15 | |
13.71 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 14 | 18 | 20 | |
14.66 € | 1 | 11 giorni | 10 | 16 | 18 | 10 | ||
16.71 € | 1 | 11 giorni | 10 | 16 | 18 | 15 | ||
18.74 € | 1 | 11 giorni | 10 | 16 | 18 | 20 | ||
14.71 € | 1 | 11 giorni | 10 | 16 | 20 | 10 | ||
16.78 € | 1 | 11 giorni | 10 | 16 | 20 | 15 | ||
15.25 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 20 | 20 | |
19.73 € | 1 | 11 giorni | 10 | 18 | 22 | 20 | ||
26.61 € | 1 | 11 giorni | 10 | 18 | 22 | 30 | ||
17.57 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 24 | 20 | ||
27.96 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20 | 24 | 30 |
Loading...
Tipo | Tipo dritto | Metallico | In ghisa | Ambiente d'esercizio | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Massima gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) | 1.1~2.0 | Massimo valore PV ammesso(N/mm²·m/s) | 1.25 | Massima pressione superficie ammessa P(N/mm2) | 10 |
Massima velocità ammessa V(m/s) | 1 | Lunghezza specificabile | Tipo singolo | Asse di montaggio | h7 |
Alloggiamento | H7 | Lubrificazione | Lubrificazione regolare | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40::100 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali