Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | L (mm) | Diametro esterno flangia (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.96 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 6 | 5 | 9 | |
3.96 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 7 | 6 | 9 | |
4.20 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 7 | 8 | 9 | |
4.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 8 | 6 | 11 | |
1.84 € | 4 | 5 giorni | 10 | 5 | 8 | 8 | 11 | ||
2.52 € | 4 | 5 giorni | 10 | 5 | 8 | 10 | 11 | ||
1.95 € | 4 | 5 giorni | 10 | 6 | 9 | 6 | 12 | ||
3.96 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 9 | 8 | 12 | |
2.65 € | 4 | 5 giorni | 10 | 6 | 9 | 10 | 12 | ||
4.36 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 7 | 11 | 10 | 15 | ||
4.77 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 12 | 6 | 16 | |
4.77 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 12 | 8 | 16 | |
2.91 € | 4 | 5 giorni | 10 | 8 | 12 | 10 | 16 | ||
5.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 12 | 15 | 16 | |
3.35 € | 4 | 5 giorni | 10 | 9 | 13 | 10 | 17 | ||
4.11 € | 4 | 5 giorni | 10 | 10 | 14 | 8 | 18 | ||
5.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 14 | 10 | 18 | |
5.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 14 | 15 | 18 | |
4.76 € | 4 | 5 giorni | 10 | 12 | 16 | 10 | 20 | ||
5.14 € | 4 | 5 giorni | 10 | 12 | 16 | 15 | 20 | ||
7.34 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 16 | 20 | 20 | |
8.36 € | 4 | 5 giorni | 10 | 15 | 21 | 10 | 27 | ||
8.89 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 21 | 15 | 27 | |
9.23 € | 4 | 5 giorni | 10 | 15 | 21 | 20 | 27 | ||
9.10 € | 4 | 5 giorni | 10 | 16 | 22 | 10 | 28 | ||
8.21 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 16 | 22 | 15 | 28 | ||
11.20 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 22 | 20 | 28 | |
11.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 16 | 22 | 25 | 28 | |
11.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 17 | 23 | 20 | 29 | |
9.66 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 18 | 24 | 15 | 30 | ||
10.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 18 | 24 | 20 | 30 | ||
11.31 € | 4 | 5 giorni | 10 | 20 | 26 | 15 | 32 | ||
11.81 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 26 | 20 | 32 | |
12.36 € | 4 | 5 giorni | 10 | 20 | 26 | 25 | 32 | ||
18.78 € | 4 | 5 giorni | - | 25 | 31 | 20 | 37 | ||
21.82 € | 4 | 8 giorni | - | 25 | 31 | 25 | 37 | ||
17.96 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 31 | 30 | 37 | ||
16.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 36 | 20 | 42 | |
22.04 € | 4 | 5 giorni | 10 | 30 | 36 | 30 | 42 | ||
64.57 € | 1 | 5 giorni | 10 | 40 | 48 | 30 | 56 | ||
64.38 € | 1 | 5 giorni | 10 | 40 | 48 | 40 | 56 | ||
77.87 € | 1 | 5 giorni | 10 | 50 | 60 | 40 | 70 | ||
107.34 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 50 | 60 | 50 | 70 |
Loading...
Tipo | Flangia | Base di resina | PTFE con riempitivo (tetrafluoroetilene) | Ambiente d'esercizio | Standard / Termoresistenza / In acqua / In acqua di mare / In sostanze chimiche |
---|---|---|---|---|---|
Massima gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) | 0,3-1.0 | Massimo valore PV ammesso(N/mm²·m/s) | 1 | Massima pressione superficie ammessa P(N/mm2) | 7 |
Massima velocità ammessa V(m/s) | 1.65 | Lunghezza specificabile | Tipo singolo | Asse di montaggio | h6 |
Alloggiamento | H7 | Lubrificazione | Senza lubrificazione | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -200::200 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
L(mm)
Diametro esterno flangia(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali