Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
GSF-040803 |
GSF-040904 |
GSF-041104 |
GSF-041204 |
GSF-051004 |
GSF-051105 |
GSF-051304 |
GSF-061003 |
GSF-061204 |
GSF-061305 |
GSF-061505 |
GSF-081235 |
GSF-081404 |
GSF-081605 |
GSF-082207 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | L (mm) | Diametro esterno flangia (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.78 € | 10 | 5 giorni | 10 | 4 | 8 | 3 | 9.2 | ||
0.93 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 9 | 4 | 10.3 | ||
0.84 € | 10 | 5 giorni | 10 | 4 | 11 | 4 | 12.5 | ||
0.93 € | 1 | 5 giorni | - | 4 | 12 | 4 | 13.5 | ||
1.01 € | 1 | 5 giorni | 10 | 5 | 10 | 4 | 11.6 | ||
1.01 € | 1 | 5 giorni | 10 | 5 | 11 | 5 | 12.5 | ||
1.01 € | 1 | 5 giorni | - | 5 | 13 | 4 | 15 | ||
1.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 10 | 3 | 11.2 | |
1.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 12 | 4 | 13.6 | |
0.87 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | 13 | 5 | 15 | ||
1.09 € | 1 | 5 giorni | - | 6 | 15 | 5 | 17 | ||
1.29 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 8 | 12 | 3.5 | 13.6 | |
1.29 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 8 | 14 | 4 | 15.6 | |
1.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 16 | 5 | 18 | |
1.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 22 | 7 | 25 |
Loading...
Tipo | Flangia | Base di resina | Poliparafenilensolfuro con riempitivo | Ambiente d'esercizio | Standard / In acqua / In acqua di mare / In sostanze chimiche |
---|---|---|---|---|---|
Massima gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) | 0,3-1.0 | Massimo valore PV ammesso(N/mm²·m/s) | 0.65 | Massima pressione superficie ammessa P(N/mm2) | 14.5 |
Massima velocità ammessa V(m/s) | 2.5 | Lunghezza specificabile | Tipo singolo | Asse di montaggio | h7 |
Alloggiamento | H7 | Lubrificazione | Senza lubrificazione | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -60::200 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
L(mm)
Diametro esterno flangia(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali