Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
GEB-0305 |
GEB-0405 |
GEB-0505 |
GEB-0605 |
GEB-0808 |
GEB-1010 |
GEB-1210 |
GEB-1515 |
GEB-1615 |
GEB-2020 |
GEB-2525 |
GEB-3030 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.52 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 6 | 5 | ||
1.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 7 | 5 | |
2.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 8 | 5 | |
1.35 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 9 | 5 | ||
2.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 12 | 8 | |
1.49 € | 1 | 8 giorni | - | 10 | 14 | 10 | ||
2.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 16 | 10 | |
2.49 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 19 | 15 | |
2.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 20 | 15 | |
2.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 25 | 20 | |
2.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 30 | 25 | |
3.80 € | 1 | 5 giorni | 10 | 30 | 35 | 30 |
Loading...
Tipo | Tipo dritto | Base di resina | Poliparafenilensolfuro con riempitivo | Ambiente d'esercizio | Standard / In acqua / In acqua di mare / In sostanze chimiche |
---|---|---|---|---|---|
Massima gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) | 0,3-1.0 | Massimo valore PV ammesso(N/mm²·m/s) | 0.65 | Massima pressione superficie ammessa P(N/mm2) | 14.5 |
Massima velocità ammessa V(m/s) | 2.5 | Lunghezza specificabile | Tipo singolo | Asse di montaggio | g6 |
Alloggiamento | H7 | Lubrificazione | Senza lubrificazione | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -60::200 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali