Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
GSB-031004 |
GSB-040803 |
GSB-041004 |
GSB-041104 |
GSB-041204 |
GSB-051004 |
GSB-051105 |
GSB-051405 |
GSB-051605 |
GSB-061003 |
GSB-061204 |
GSB-061305 |
GSB-061505 |
GSB-081235 |
GSB-081404 |
GSB-081605 |
GSB-082207 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.64 € | 10 | 5 giorni | 10 | 3 | 10 | 4 | ||
1.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 8 | 3 | |
2.17 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 10 | 4 | ||
2.17 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 11 | 4 | ||
2.17 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 12 | 4 | ||
2.02 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 5 | 10 | 4 | |
2.26 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 5 | 11 | 5 | ||
2.26 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 14 | 5 | ||
2.26 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 5 | 16 | 5 | ||
2.30 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 6 | 10 | 3 | ||
0.87 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 12 | 4 | ||
1.01 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | 13 | 5 | ||
2.30 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 15 | 5 | ||
2.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 12 | 3.5 | |
2.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 8 | 14 | 4 | |
1.03 € | 10 | 5 giorni | 10 | 8 | 16 | 5 | ||
2.35 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 22 | 7 |
Loading...
Tipo | Tipo dritto | Base di resina | Poliparafenilensolfuro con riempitivo | Ambiente d'esercizio | Standard / In acqua / In acqua di mare / In sostanze chimiche |
---|---|---|---|---|---|
Massima gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) | 0,3-1.0 | Massimo valore PV ammesso(N/mm²·m/s) | 0.65 | Massima pressione superficie ammessa P(N/mm2) | 14.5 |
Massima velocità ammessa V(m/s) | 2.5 | Lunghezza specificabile | Tipo singolo | Asse di montaggio | h7 |
Alloggiamento | H7 | Lubrificazione | Senza lubrificazione | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -60::200 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali