Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
TMDB-1210 |
TMDB-1415 |
TMDB-1420 |
TMDB-1515 |
TMDB-2020 |
TMDB-2025 |
TMDB-2525 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.73 € | 1 | 24 giorni | 10 | 12 | 14 | 10 | ||
4.74 € | 1 | 24 giorni | 10 | 14 | 16 | 15 | ||
5.57 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 14 | 16 | 20 | |
5.74 € | 1 | 24 giorni | 10 | 15 | 17 | 15 | ||
10.22 € | 1 | 24 giorni | 10 | 20 | 23 | 20 | ||
8.77 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 23 | 25 | ||
12.46 € | 1 | 24 giorni | 10 | 25 | 28 | 25 |
Loading...
Tipo | Tipo dritto | Multistrato LF | Sinterizzazione con lubrificante solido e metallo di rinforzo | Ambiente d'esercizio | Standard / Resistenza a materiali estranei / In olio |
---|---|---|---|---|---|
Massima gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) | 2.1~5.0 | Massimo valore PV ammesso(N/mm²·m/s) | 3.26 | Massima pressione superficie ammessa P(N/mm2) | 50 |
Massima velocità ammessa V(m/s) | 1 | Lunghezza specificabile | Tipo singolo | Asse di montaggio | h7 |
Alloggiamento | H7 | Lubrificazione | Lubrificazione regolare | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40::150 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali