Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
LED-0404 |
LED-0605 |
LED-0606 |
LED-0635 |
LED-0807 |
LED-0895 |
LED-1005 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | L (mm) | Diametro esterno flangia (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.48 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 4 | 8 | 4 | 10 | ||
0.64 € | 1 | 8 giorni | 6 | 9 | 5 | 14 | ||
0.71 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | 10 | 6 | 12 | |
0.64 € | 1 | 5 giorni | 6 | 10 | 3.5 | 12 | ||
0.64 € | 1 | 8 giorni | 8 | 12 | 7 | 16 | ||
0.64 € | 1 | 8 giorni | 8 | 11 | 9.5 | 13 | ||
0.78 € | 1 | 8 giorni | 10 | 14 | 5 | 18 |
Loading...
Tipo | Flangia | Ambiente d'esercizio | Standard | Massima gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) | 0,3-1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Massimo valore PV ammesso(N/mm²·m/s) | 0.327 | Massima pressione superficie ammessa P(N/mm2) | 9.81 | Massima velocità ammessa V(m/s) | 0.83 |
Lunghezza specificabile | Tipo singolo | Asse di montaggio | h7 | Lubrificazione | Senza lubrificazione |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40::80 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
L(mm)
Diametro esterno flangia(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali