Codice articolo del costruttore: CWA-1875N
Marca: OILES
Prezzo: 25.62 €
Tempi di consegna: 12 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CWA-1875N
Materiale | Metallo | Materiale metallico | Sinterizzazione con lubrificante solido | Lubrificazione | Senza lubrificazione |
---|---|---|---|---|---|
Spessore t(mm) | 10 | Larghezza W(mm) | 18 | Lunghezza L(mm) | 75 |
Massima pressione superficie ammessa P(N/mm2) | 24.5 | Massima velocità ammessa V(m/s) | 0.5 | Massimo valore PV ammesso(N/mm2·m/s) | 1.63 |
Si trova sulla pagina di Piastra di usura 10mm Modelloa spessore fine #2000 (CWA), il codice articolo è il seguente: CWA-1875N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CWA-1875N.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali