Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza W (mm) | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46.62 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 18 | 100 | ||
57.39 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 18 | 125 | ||
63.70 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 18 | 150 | ||
46.72 € | 1 | 5 giorni | - | 18 | 75 | ||
67.88 € | 1 | 5 giorni | 10 | 28 | 100 | ||
76.52 € | 1 | 5 giorni | - | 28 | 125 | ||
73.36 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 28 | 150 | ||
47.83 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 28 | 75 | ||
83.91 € | 1 | 12 giorni | 10 | 35 | 150 | ||
116.84 € | 1 | 28 giorni | - | 35 | 200 | ||
118.64 € | 1 | 5 giorni | 10 | 35 | 250 | ||
110.33 € | 1 | 28 giorni | 10 | 35 | 300 | ||
113.91 € | 1 | 12 giorni | - | 35 | 350 | ||
76.67 € | 1 | 28 giorni | 10 | 38 | 100 | ||
80.27 € | 1 | 12 giorni | 10 | 38 | 125 | ||
94.04 € | 1 | 12 giorni | 10 | 38 | 150 | ||
60.86 € | 1 | 5 giorni | - | 38 | 75 | ||
73.75 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 48 | 100 | ||
89.53 € | 1 | 12 giorni | - | 48 | 125 | ||
103.61 € | 1 | 12 giorni | - | 48 | 150 | ||
64.85 € | 1 | 5 giorni | 10 | 48 | 75 | ||
99.98 € | 1 | 5 giorni | 10 | 50 | 100 | ||
113.24 € | 1 | 12 giorni | - | 50 | 150 | ||
140.74 € | 1 | 12 giorni | - | 50 | 200 | ||
116.99 € | 1 | 12 giorni | - | 50 | 250 | ||
131.63 € | 1 | 5 giorni | 10 | 50 | 300 | ||
182.28 € | 1 | 12 giorni | 10 | 50 | 400 | ||
145.42 € | 1 | 12 giorni | - | 75 | 150 | ||
127.81 € | 1 | 12 giorni | - | 75 | 200 | ||
163.62 € | 1 | 19 giorni | - | 75 | 250 | ||
177.25 € | 1 | 12 giorni | - | 75 | 300 | ||
234.87 € | 1 | 12 giorni | - | 75 | 400 | ||
278.70 € | 1 | 12 giorni | 10 | 75 | 500 |
Loading...
Materiale | Metallo | Materiale metallico | A base di ottone ad alta resistenza / lubrificante solido incorporato | Lubrificazione | Senza lubrificazione |
---|---|---|---|---|---|
Spessore t(mm) | 10 | Massima pressione superficie ammessa P(N/mm2) | 29 | Massima velocità ammessa V(m/s) | 0.5 |
Massimo valore PV ammesso(N/mm2·m/s) | 1.65 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Larghezza W(mm)
Lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali