Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SPS-2035E |
SPS-2542E |
SPS-4062E |
SPS-4568E |
SPS-5075E |
SPS-90130E |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (Ø) | Coefficiente di carico (kN) | Angolo di allineamento ammesso θ° (deg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.01 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 9.4 | 9 | |
110.78 € | 1 | 5 giorni | - | 25 | 15.6 | 7 | ||
106.54 € | 1 | 24 giorni | - | 40 | 34.5 | 7 | ||
122.56 € | 1 | 12 giorni | 10 | 45 | 44.1 | 7 | ||
157.17 € | 1 | 12 giorni | - | 50 | 54.9 | 6 | ||
570.14 € | 1 | 12 giorni | - | 90 | 176 | 5 |
Loading...
Tipo | Cuscinetto sferico | Con cuscinetto sferico | Standard | Materiale corpo principale | EN 1.3505 Equiv. Tipo temprato (rivestimento in bisolfuto) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale di una sfera | A base di ottone ad alta resistenza / lubrificante solido incorporato | Gamma di temperature di esercizio(℃) | -40::150 | Metodo di lubrificazione | Senza lubrificazione |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
Angolo di allineamento ammesso θ°(deg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali