• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Anello di fissaggio di Tipo E (Anelli ad E) Standard JIS Acciaio elastico【1-2,000 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
211700311015
211700311020
211700311025
211700311030
211700311040
211700311050
211700311060
211700311070
211700311080
211700511015
211700511020
211700511025
211700511030
211700511040
211700511060
211700511070
211700511080
211700511090
211700511100
211700511120
211703011015
211703011020
211703011025
211703011030
211703011040
211703011050
211703011060
211703011070
211703011080
211703011090
211703011100
211703011120
211703011150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominale Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento)
(mm)
d2 albero o foro applicabile (rif.)
(mm)
Unità di vendita Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento)
(mm)
Trattamento superficie

0.38 €

1 Disponibile 5 giorni 101.52~2.51.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)1.5Colore tempra

0.10 €

1 5 giorni 1022.5~3.22Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)2Colore tempra

0.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102.53.2~42.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)2.5Colore tempra

0.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1034–53Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)3Colore tempra

0.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1045–74Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)4Colore tempra

0.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1056–85Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)5Colore tempra

0.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1067–96Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)6Colore tempra

0.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1078–117Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)7Colore tempra

0.10 €

1 5 giorni 1089–128Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)8Colore tempra

9.94 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 101.52~2.51.5Scatola/confezione1.5Rivestimento fosfatico

9.94 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 1022.5~3.22Scatola/confezione2Rivestimento fosfatico

9.39 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 102.53.2~42.5Scatola/confezione2.5Rivestimento fosfatico

11.73 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

1034–53Scatola/confezione3Rivestimento fosfatico

14.07 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 1045–74Scatola/confezione4Rivestimento fosfatico

27.09 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 1067–96Scatola/confezione6Rivestimento fosfatico

37.72 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 1078–117Scatola/confezione7Rivestimento fosfatico

57.27 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 1089–128Scatola/confezione8Rivestimento fosfatico

78.88 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 10910–149Scatola/confezione9Rivestimento fosfatico

93.62 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 101011~1510Scatola/confezione10Rivestimento fosfatico

59.15 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 101213-1812Scatola/confezione12Rivestimento fosfatico

0.16 €

1 5 giorni 101.52~2.51.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)1.5Cromatura trivalente

0.15 €

1 5 giorni 1022.5~3.22Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)2Cromatura trivalente

0.15 €

1 5 giorni 102.53.2~42.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)2.5Cromatura trivalente

0.21 €

1 5 giorni 1034–53Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)3Cromatura trivalente

0.27 €

1 Disponibile 5 giorni 1045–74Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)4Cromatura trivalente

0.20 €

1 5 giorni 1056–85Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)5Cromatura trivalente

0.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1067–96Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)6Cromatura trivalente

0.21 €

1 5 giorni 1078–117Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)7Cromatura trivalente

0.25 €

1 5 giorni 1089–128Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)8Cromatura trivalente

0.27 €

1 5 giorni 10910–149Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)9Cromatura trivalente

0.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101011~1510Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)10Cromatura trivalente

53.86 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

101213-1812Scatola/confezione12Cromatura trivalente

70.84 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 101516~2415Scatola/confezione15Cromatura trivalente

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Montaggio nella direzione radiale Profilo Anello di sicurezza tipo E Materiale Acciaio per molle
Con anello di ritenuta Finecorsa anello esterno Tipo di metodo di montaggio A scatto (inserto) Tipo prodotto Anello di sicurezza

Supporto tecnico