Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PBX-4-A |
PBX-4-R |
PBX-5-A |
PBX-5-R |
PBX-6-A |
PBX-6-R |
PBX-8-A |
PBX-8-R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva | Diametro esterno (mm) | Corsa (mm) | Manopola di funzionamento | Diametro esterno punta (Ø) | Lunghezza (mm) | Anello | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Standard | 6 | 4 | Disponibile | 4 | 30.5 | NA | |
18.44 € | 1 | 9 giorni | Standard | 6 | 4 | NA | 4 | 34.5 | Disponibile | ||
20.99 € | 1 | 9 giorni | Standard | 8 | 5 | Disponibile | 5 | 40 | NA | ||
17.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Standard | 8 | 5 | NA | 5 | 45 | Disponibile | |
24.12 € | 1 | 9 giorni | Tipo corto | 10 | 6 | Disponibile | 6 | 49 | NA | ||
18.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Tipo corto | 10 | 6 | NA | 6 | 57.5 | Disponibile | |
27.16 € | 1 | 6 giorni | Tipo corto | 12 | 8 | Disponibile | 8 | 59 | NA | ||
23.62 € | 1 | 6 giorni | Tipo corto | 12 | 8 | NA | 8 | 71 | Disponibile |
Loading...
Meccanismo di blocco | NA | Metodo di montaggio | Flangia | Materiale corpo | Zinco pressofuso |
---|---|---|---|---|---|
Tutto in acciaio inox | Incompatibile | Materiale perno | Acciaio inox | Trattamento superficie corpo principale | Vernice (nero opaco) |
Trattamento della superficie perno | NA | Trattamento termico punta | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Lunghezza complessiva
Diametro esterno(mm)
Corsa(mm)
Manopola di funzionamento
Diametro esterno punta(Ø)
Lunghezza(mm)
Anello
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali