Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PBY-4-A |
PBY-5-A |
PBY-6-A |
PBY-8-A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (mm) | Corsa (mm) | Diametro esterno punta (Ø) | Lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.61 € | 1 | 6 giorni | 6 | 4 | 4 | 33 | ||
21.02 € | 1 | 6 giorni | 8 | 5 | 5 | 43.5 | ||
24.14 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 6 | 52 | ||
23.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 12 | 8 | 8 | 63.5 |
Loading...
Meccanismo di blocco | Con meccanismo di blocco | Metodo di montaggio | Flangia | Lunghezza complessiva | Tipo corto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | Zinco pressofuso | Tutto in acciaio inox | Incompatibile | Materiale perno | Acciaio inox |
Manopola di funzionamento | Disponibile | Trattamento superficie corpo principale | Vernice (nero opaco) | Trattamento della superficie perno | NA |
Trattamento termico punta | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro esterno(mm)
Corsa(mm)
Diametro esterno punta(Ø)
Lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali