Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PDX-6-A |
PDX-6-AK |
PDX-6-B |
PDX-6-BK |
PDX-8-A |
PDX-8-B |
PDX-8-BK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (mm) | Corsa (mm) | Manopola di funzionamento | Diametro esterno punta (Ø) | Lunghezza (mm) | Controdado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.90 € | 1 | 9 giorni | 12 | 8 | Disponibile | 6 | 58 | NA | ||
65.02 € | 1 | 8 giorni | 12 | 8 | Disponibile | 6 | 58 | Disponibile | ||
55.87 € | 1 | 9 giorni | 12 | 8 | NA | 6 | 51 | NA | ||
57.13 € | 1 | 8 giorni | 12 | 8 | NA | 6 | 51 | Disponibile | ||
64.07 € | 1 | 9 giorni | 16 | 10 | Disponibile | 8 | 62 | NA | ||
56.01 € | 1 | 9 giorni | 16 | 10 | NA | 8 | 58 | NA | ||
58.08 € | 1 | 8 giorni | 16 | 10 | NA | 8 | 58 | Disponibile |
Loading...
Tipo | Manopola speciale | Meccanismo di blocco | Con meccanismo di blocco | Metodo di montaggio | Tipo avvitato |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza complessiva | Standard | Materiale corpo | Acciaio | Tutto in acciaio inox | Incompatibile |
Materiale perno | Acciaio | Trattamento superficie corpo principale | Cromatura trivalente | Trattamento della superficie perno | NA |
Trattamento termico punta | Tempra |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(mm)
Corsa(mm)
Manopola di funzionamento
Diametro esterno punta(Ø)
Lunghezza(mm)
Controdado
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali