• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Pistoncino PXY

Pistoncino PXY
  • Sconto volumi elevati
The pin can be locked in its retracted position by pulling and rotating the knob 90 degrees. To unlock, pull the knob slightly and rotate it by 90 degrees. The built-in spring returns the pin to its origin.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PXY-5-A
PXY-5-AK
PXY-6-A
PXY-6-AK
PXY-8-A
PXY-8-AK
PXY-10-A
PXY-10-AK
PXYS-5-A
PXYS-5-AK
PXYS-5-S
PXYS-5-SK
PXYS-6-A
PXYS-6-AK
PXYS-6-S
PXYS-6-SK
PXYS-8-A
PXYS-8-AK
PXYS-8-S
PXYS-8-SK
PXYS-10-A
PXYS-10-AK
PXYS-10-S
PXYS-10-SK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Tutto in acciaio inox Materiale perno Diametro esterno
(mm)
Corsa
(mm)
Trattamento superficie corpo principale Trattamento della superficie perno Trattamento termico punta Diametro esterno punta
(Ø)
Lunghezza
(mm)
Controdado Materiale manopola

23.51 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

AcciaioIncompatibileAcciaio105Ossido neroNATempra551NANylon 6 (Nero opaco)

24.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

AcciaioIncompatibileAcciaio105Ossido neroNATempra551DisponibileNylon 6 (Nero opaco)

33.26 €

1 9 giorni AcciaioIncompatibileAcciaio126Ossido neroNATempra661NANylon 6 (Nero opaco)

26.19 €

1 Disponibile 6 giorni AcciaioIncompatibileAcciaio126Ossido neroNATempra661DisponibileNylon 6 (Nero opaco)

32.88 €

1 Stesso giorno

Stock

AcciaioIncompatibileAcciaio167Ossido neroNATempra875.5NANylon 6 (Nero opaco)

31.77 €

1 Disponibile 6 giorni AcciaioIncompatibileAcciaio167Ossido neroNATempra875.5DisponibileNylon 6 (Nero opaco)

70.28 €

1 9 giorni AcciaioIncompatibileAcciaio2010Ossido neroNATempra1091NANylon 6 (Nero opaco)

73.69 €

1 9 giorni AcciaioIncompatibileAcciaio2010Ossido neroNATempra1091DisponibileNylon 6 (Nero opaco)

43.96 €

1 9 giorni Acciaio inoxIncompatibileAcciaio inox105NANichelaturaNA551NAAcciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)

45.56 €

1 9 giorni Acciaio inoxIncompatibileAcciaio inox105NANichelaturaNA551DisponibileAcciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)

78.24 €

1 9 giorni Acciaio inoxCorrispondenzaAcciaio inox105NANichelaturaNA551NAAcciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)

50.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Acciaio inoxCorrispondenzaAcciaio inox105NANichelaturaNA551DisponibileAcciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)

51.24 €

1 9 giorni Acciaio inoxIncompatibileAcciaio inox126NANichelaturaNA661NAAcciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)

54.03 €

1 9 giorni Acciaio inoxIncompatibileAcciaio inox126NANichelaturaNA661DisponibileAcciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)

97.07 €

1 9 giorni Acciaio inoxCorrispondenzaAcciaio inox126NANichelaturaNA661NAAcciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)

99.75 €

1 9 giorni Acciaio inoxCorrispondenzaAcciaio inox126NANichelaturaNA661DisponibileAcciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)

70.95 €

1 9 giorni Acciaio inoxIncompatibileAcciaio inox167NANichelaturaNA875.5NAAcciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)

62.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Acciaio inoxIncompatibileAcciaio inox167NANichelaturaNA875.5DisponibileAcciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)

125.01 €

1 9 giorni Acciaio inoxCorrispondenzaAcciaio inox167NANichelaturaNA875.5NAAcciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)

129.32 €

1 9 giorni Acciaio inoxCorrispondenzaAcciaio inox167NANichelaturaNA875.5DisponibileAcciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)

96.26 €

1 9 giorni Acciaio inoxIncompatibileAcciaio inox2010NANichelaturaNA1091NAAcciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)

102.82 €

1 9 giorni Acciaio inoxIncompatibileAcciaio inox2010NANichelaturaNA1091DisponibileAcciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)

125.03 €

1 9 giorni Acciaio inoxCorrispondenzaAcciaio inox2010NANichelaturaNA1091NAAcciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)

127.94 €

1 6 giorni Acciaio inoxCorrispondenzaAcciaio inox2010NANichelaturaNA1091DisponibileAcciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Meccanismo di blocco Con meccanismo di blocco Metodo di montaggio Tipo avvitato Lunghezza complessiva Standard
Manopola di funzionamento Disponibile

Supporto tecnico