Manopola di controllo in alluminio ECX

Manopola di controllo in alluminio ECX
Reaming holes that are finished. Hexagon socket set screws for attaching to all products are included.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ECX-22XR5
ECX-27XR6
ECX-34XR6
ECX-34XR8
ECX-42XR8
ECX-42XR10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Corpo principale, D.E. D
(Ø)
Altezza corpo principale
(mm)

22.63 €

1 6 giorni 10592215

25.71 €

1 6 giorni 106112717

27.51 €

1 6 giorni 106143420

27.51 €

1 6 giorni 108143420

43.39 €

1 9 giorni 108174223

43.39 €

1 9 giorni 1010174223

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Sezione di montaggio Foro rotondo Profilo rotondo, tipo Manopola di comando
Lavorazione sul lato Tipo zigrinato Funzione aggiuntiva Con simbolo Maschiato, lavorazione fori rotondi Foro passante / Foro calibrato
Lavorazione sedi viti di fermo Con (1 posizione) Materiale manopola Lega di alluminio Finitura manopola Alluminio anodizzato
Materiale sezione di montaggio Lega di alluminio Finitura sezione di montaggio Alluminio anodizzato

Supporto tecnico