Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Sezione di montaggio | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Lunghezza sezione di montaggio (mm) | Lavorazione lato filettato | Maschiato, lavorazione fori rotondi | Materiale sezione di montaggio | Corpo principale, D.E. D (Ø) | Altezza corpo principale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.02 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura femmina | M3 | 5 | - | Foro cieco | - | 16 | 11 | ||
3.29 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura femmina | M4 | 5 | - | Foro cieco | - | 16 | 11 | |
4.65 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura femmina | M5 | 5 | - | Foro cieco | - | 16 | 11 | ||
3.32 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura femmina | M5 | 6 | - | Foro cieco | - | 20 | 14 | ||
3.44 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura femmina | M6 | 6 | - | Foro cieco | - | 20 | 14 | ||
5.28 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura femmina | M6 | 9 | - | Foro cieco | - | 25 | 18 | ||
4.67 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura femmina | M6 | 8 | - | Foro cieco | - | 32 | 18 | ||
4.81 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura femmina | M8 | 8 | - | Foro cieco | - | 32 | 18 | ||
3.28 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | M3 | 6 | NA | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 16 | 11 | ||
3.55 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura maschio | M3 | 10 | NA | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 16 | 11 | |
3.38 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | M3 | 16 | NA | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 16 | 11 | ||
2.89 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | M4 | 6 | NA | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 16 | 11 | ||
2.89 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | M4 | 10 | NA | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 16 | 11 | ||
3.16 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | M4 | 16 | NA | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 16 | 11 | ||
3.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura maschio | M5 | 10 | NA | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 16 | 11 | |
3.16 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | M5 | 16 | NA | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 16 | 11 | ||
3.16 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | M5 | 20 | NA | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 16 | 11 | ||
3.24 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | M5 | 10 | NA | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 20 | 14 | ||
4.83 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura maschio | M5 | 16 | NA | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 20 | 14 | ||
4.75 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura maschio | M5 | 20 | NA | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 20 | 14 | ||
3.19 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | M6 | 10 | NA | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 20 | 14 | ||
3.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura maschio | M6 | 16 | NA | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 20 | 14 | |
3.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | M6 | 20 | NA | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 20 | 14 | |
3.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura maschio | M6 | 25 | NA | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 20 | 14 | |
4.76 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura maschio | M5 | 20 | NA | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 25 | 18 | ||
3.25 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | M5 | 25 | NA | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 25 | 18 | ||
5.06 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura maschio | M6 | 16 | NA | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 25 | 18 | ||
3.52 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | M6 | 20 | NA | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 25 | 18 | ||
5.06 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura maschio | M6 | 25 | NA | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 25 | 18 | ||
3.85 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura maschio | M8 | 16 | NA | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 25 | 18 | ||
4.33 € | 1 | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | M8 | 20 | NA | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 25 | 18 | ||
3.85 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura maschio | M8 | 25 | NA | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 25 | 18 | ||
4.48 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | M6 | 16 | NA | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 32 | 18 | ||
5.58 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura maschio | M6 | 20 | NA | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 32 | 18 | ||
4.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Filettatura maschio | M8 | 16 | NA | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 32 | 18 | |
4.58 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura maschio | M8 | 20 | NA | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 32 | 18 | |
4.62 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura maschio | M8 | 25 | NA | - | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 32 | 18 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo rotondo | Profilo rotondo, tipo | Tipo cilindrico | Lavorazione sul lato | Concavità |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | NA | Materiale manopola | Nylon 6 | Finitura manopola | NA |
Finitura sezione di montaggio | Cromatura trivalente |
Configura
Stock
Proprietà di base
Sezione di montaggio
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Lunghezza sezione di montaggio(mm)
Lavorazione lato filettato
Maschiato, lavorazione fori rotondi
Materiale sezione di montaggio
Corpo principale, D.E. D(Ø)
Altezza corpo principale(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali