Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PQC-3-10-KA |
PQC-3-10-KB |
PQC-3-10-SA |
PQC-3-10-SB |
PQC-5-20-KA |
PQC-5-20-KB |
PQC-5-20-SA |
PQC-5-20-SB |
PQC-6-40-KA |
PQC-6-40-KB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza L (mm) | Diametro esterno punta (mm) | Carico (N) | Guarnizione | Materiale punta | Trattamento superficie punta | Corsa (mm) | Diametro esterno (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 7 | 3 | 10 | NA | Resina | NA | 1 | 6 | |
28.01 € | 1 | 9 giorni | 7 | 3 | 10 | Disponibile | Resina | NA | 1 | 6 | ||
16.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 7 | 3 | 10 | NA | Acciaio | Cromatura trivalente | 1 | 6 | |
28.15 € | 1 | 9 giorni | 7 | 3 | 10 | Disponibile | Acciaio | Cromatura trivalente | 1 | 6 | ||
20.46 € | 1 | 9 giorni | 11 | 5 | 20 | NA | Resina | NA | 1.6 | 10 | ||
29.72 € | 1 | 9 giorni | 11.5 | 5 | 20 | Disponibile | Resina | NA | 1.6 | 10 | ||
18.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 11 | 5 | 20 | NA | Acciaio | Cromatura trivalente | 1.6 | 10 | |
23.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 11.5 | 5 | 20 | Disponibile | Acciaio | Cromatura trivalente | 1.6 | 10 | |
22.02 € | 1 | 6 giorni | 11 | 6 | 40 | NA | Resina | NA | 2 | 10 | ||
25.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 11.5 | 6 | 40 | Disponibile | Resina | NA | 2 | 10 |
Loading...
Tipo | Con perno di posizionamento | Materiale corpo principale | Alluminio (argento) | Trattamento superficie corpo principale | NA |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento termico punta | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Lunghezza L(mm)
Diametro esterno punta(mm)
Carico(N)
Guarnizione
Materiale punta
Trattamento superficie punta
Corsa(mm)
Diametro esterno(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali