Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale punta | Diametro esterno (mm) | Corsa (mm) | Trattamento termico punta | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | Lunghezza L (mm) | Diametro esterno punta (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.99 € | 1 | 6 giorni | Resina | 4 | 2 | NA | 2 | 8.8 | 15 | 1.6 | ||
20.99 € | 1 | 6 giorni | Resina | 4 | 2 | NA | 6.1 | 13.8 | 15 | 1.6 | ||
18.75 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox | 4 | 2 | Tempra | 2 | 8.9 | 15 | 1.6 | ||
21.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Acciaio inox | 4 | 2 | Tempra | 6.1 | 13.8 | 15 | 1.6 | |
20.99 € | 1 | 6 giorni | Resina | 5 | 3 | NA | 2.7 | 16.3 | 20 | 2 | ||
20.99 € | 1 | 6 giorni | Resina | 5 | 3 | NA | 6.8 | 22 | 20 | 2 | ||
19.56 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox | 5 | 3 | Tempra | 2.7 | 16.3 | 20 | 2 | ||
19.95 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox | 5 | 3 | Tempra | 6.8 | 22 | 20 | 2 | ||
21.01 € | 1 | 9 giorni | Resina | 6 | 3 | NA | 8 | 26.4 | 25 | 2.5 | ||
19.42 € | 1 | 6 giorni | Resina | 6 | 3 | NA | 15.8 | 35.6 | 25 | 2.5 | ||
15.64 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox | 6 | 3 | Tempra | 8 | 26.4 | 25 | 2.5 | ||
19.95 € | 1 | 9 giorni | Acciaio inox | 6 | 3 | Tempra | 15.8 | 35.6 | 25 | 2.5 | ||
24.15 € | 1 | 9 giorni | Resina | 8 | 3 | NA | 14.7 | 27 | 25 | 3.1 | ||
24.15 € | 1 | 9 giorni | Resina | 8 | 3 | NA | 21.9 | 36.3 | 25 | 3.1 | ||
21.02 € | 1 | 14 giorni | Acciaio inox | 8 | 3 | Tempra | 14.7 | 27 | 25 | 3.1 | ||
22.70 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox | 8 | 3 | Tempra | 21.9 | 36.3 | 25 | 3.1 | ||
27.19 € | 1 | 6 giorni | Resina | 10 | 5 | NA | 8.2 | 45.7 | 30 | 3.8 | ||
27.19 € | 1 | 6 giorni | Resina | 10 | 5 | NA | 24.5 | 58.6 | 30 | 3.8 | ||
25.63 € | 1 | 14 giorni | Acciaio inox | 10 | 5 | Tempra | 8.2 | 45.7 | 30 | 3.8 | ||
20.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Acciaio inox | 10 | 5 | Tempra | 24.5 | 58.6 | 30 | 3.8 | |
33.19 € | 1 | 9 giorni | Resina | 12 | 5 | NA | 18.2 | 49 | 30 | 5.5 | ||
33.19 € | 1 | 9 giorni | Resina | 12 | 5 | NA | 34.9 | 63.6 | 30 | 5.5 | ||
32.82 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox | 12 | 5 | Tempra | 18.2 | 49 | 30 | 5.5 | ||
32.82 € | 1 | 9 giorni | Acciaio inox | 12 | 5 | Tempra | 34.9 | 63.6 | 30 | 5.5 |
Loading...
Materiale corpo | Acciaio inox | Metodo di montaggio | Tipo avvitato | Anti-allentamento | NA |
---|---|---|---|---|---|
Con pressore | Superficie sferica / Con esagono incassato / Corsa corta | Profilo foro per chiave | Esagono | Trattamento superficie corpo principale | NA |
Trattamento superficie punta | NA | Carico iniziale (Gamma)(N) | 0.01–50 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale punta
Diametro esterno(mm)
Corsa(mm)
Trattamento termico punta
Carico iniziale(N)
Lunghezza L(mm)
Diametro esterno punta(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali