• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fermo a molla (PST)

Fermo a molla (PST)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
- For positioning workpieces, stoppers, etc.
- Built-in spring absorbs shocks to machinery or equipment.
- Stainless steel main body.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PST-10
PST-10-N
PST-15
PST-15-N
PST-20
PST-20-N
PSTS-10
PSTS-15
PSTS-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza L
(mm)
Diametro esterno punta
(mm)
Materiale punta Trattamento superficie punta Trattamento termico punta Corsa
(mm)
Diametro esterno
(mm)

48.15 €

1 Disponibile 9 giorni 2010AcciaioOssido neroTempra310

56.61 €

1 6 giorni 2010ResinaNANA310

59.94 €

1 9 giorni 2615AcciaioOssido neroTempra4.515

55.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2615ResinaNANA4.515

74.45 €

1 6 giorni 3520AcciaioOssido neroTempra620

84.47 €

1 9 giorni 3520ResinaNANA620

56.61 €

1 9 giorni 2010Acciaio inoxNATempra310

66.32 €

1 9 giorni 2615Acciaio inoxNATempra4.515

84.47 €

1 9 giorni 3520Acciaio inoxNATempra620

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Pressore di blocco Materiale corpo principale Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) Trattamento superficie corpo principale NA

Supporto tecnico