• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Pistoncini PCV

Pistoncini PCV
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PCV-6-B

Marca: NABEYA BI-TECH

Prezzo: 64.53

Tempi di consegna: Stesso giorno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PCV-6-B

Codice componente
PCV-6-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

64.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Leva Meccanismo di blocco NA Metodo di montaggio Tipo avvitato
Lunghezza complessiva Standard Materiale corpo Acciaio Tutto in acciaio inox Incompatibile
Materiale perno Acciaio inox Diametro esterno(mm) 16 Corsa(mm) 8
Manopola di funzionamento NA Trattamento superficie corpo principale Cromatura trivalente Trattamento della superficie perno NA
Trattamento termico punta NA Diametro esterno punta(Ø) 6 Lunghezza(mm) 51
Controdado NA Tipo Supporto

Si trova sulla pagina di Pistoncini PCV, il codice articolo è il seguente: PCV-6-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PCV-6-B.

Supporto tecnico