• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

pistoncini PPLX

pistoncini PPLX
[Features]
- Indexing plunger for accurate positioning.
- H7 pin diameter tolerance.
- G6 hole tolerance recommended for the mating side.
- Use with the positioning bushings for precise positioning.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PPLX-8-20
PPLX-10-24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa
(mm)
Diametro esterno punta
(Ø)
Lunghezza
(mm)

79.40 €

1 9 giorni 10871

81.76 €

1 9 giorni 121075

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Meccanismo di blocco NA Metodo di montaggio Flangia Lunghezza complessiva Tipo corto
Materiale corpo Acciaio Tutto in acciaio inox Incompatibile Materiale perno Acciaio
Manopola di funzionamento Disponibile Trattamento superficie corpo principale Ossido nero Trattamento della superficie perno NA
Trattamento termico punta Tempra

Supporto tecnico