• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

pistoncini PPX

pistoncini PPX
[Features]
- Indexing plunger that can be mounted on a thin plate.
- Optimal for positioning and fixing the cases/covers of electronic/communication equipment.
- Fixing nut can be removed.
- Mount with a plate clamped with the fixing nut.
- Two types of pin lengths standardized for each pin diameter.
- Nickel-plated pin.
- Superior abrasion resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PPX-6H-A
PPX-8-A
PPX-8H-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(mm)
Corsa
(mm)
Diametro esterno punta
(Ø)
Lunghezza
(mm)
Tipo

50.22 €

1 9 giorni 106644.5Perno lungo

54.93 €

1 9 giorni 127.5850Perno corto

55.34 €

1 9 giorni 127.5852Perno lungo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Meccanismo di blocco NA Metodo di montaggio Tipo avvitato Lunghezza complessiva Tipo corto
Materiale corpo Acciaio Tutto in acciaio inox Incompatibile Materiale perno Acciaio inox
Manopola di funzionamento Disponibile Trattamento superficie corpo principale Cromatura trivalente Trattamento della superficie perno Nichelatura
Trattamento termico punta NA

Supporto tecnico