• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

pistoncini PXV

pistoncini PXV
  • Sconto volumi elevati
Turn the lever to control pin insertion on the indexing plunger.

[Features]
- Pin retracts into the body with a 180° turn of the lever.
- Lever can be locked with a notch machined in the main body.
- Ergonomic lever cap attached to the PXV-B/BK.
- Hardened pin for good abrasion resistance.
- PXV-A and PXV-B have no lock nut.
- PXV-AK and PXV-BK have a lock nut for fixing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PXV-5-M12-A
PXV-5-M12-AK
PXV-5-M12-B
PXV-5-M12-BK
PXV-6-M12-A
PXV-6-M12-AK
PXV-6-M12-B
PXV-6-M12-BK
PXV-6-M16-AK
PXV-6-M16-B
PXV-6-M16-BK
PXV-8-M12-A
PXV-8-M12-AK
PXV-8-M12-B
PXV-8-M12-BK
PXV-8-M16-A
PXV-8-M16-AK
PXV-8-M16-B
PXV-8-M16-BK
PXV-8-M20-A
PXV-8-M20-AK
PXV-8-M20-B
PXV-8-M20-BK
PXV-10-M16-A
PXV-10-M16-AK
PXV-10-M16-B
PXV-10-M16-BK
PXV-10-M20-A
PXV-10-M20-AK
PXV-10-M20-B
PXV-10-M20-BK
PXV-12-M20-A
PXV-12-M20-AK
PXV-12-M20-B
PXV-12-M20-BK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(mm)
Corsa
(mm)
Diametro esterno punta
(Ø)
Lunghezza
(mm)
Controdado Cappuccio leva

39.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

128547NANA

48.44 €

1 9 giorni 128547DisponibileNA

50.58 €

1 9 giorni 128548NADisponibile

51.45 €

1 9 giorni 128548DisponibileDisponibile

47.46 €

1 9 giorni 128647NANA

40.14 €

1 Disponibile 9 giorni 128647DisponibileNA

41.93 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

128648NADisponibile

42.77 €

1 Disponibile 9 giorni 128648DisponibileDisponibile

59.88 €

1 9 giorni 1610656DisponibileNA

61.83 €

1 9 giorni 1610657.25NADisponibile

63.68 €

1 9 giorni 1610657.25DisponibileDisponibile

47.48 €

1 9 giorni 128847NANA

40.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

128847DisponibileNA

50.61 €

1 9 giorni 128848NADisponibile

51.46 €

1 6 giorni 128848DisponibileDisponibile

57.92 €

1 9 giorni 1610856NANA

49.40 €

1 Disponibile 6 giorni 1610856DisponibileNA

61.84 €

1 9 giorni 1610857.25NADisponibile

63.68 €

1 9 giorni 1610857.25DisponibileDisponibile

54.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2012869NANA

57.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2012869DisponibileNA

70.40 €

1 9 giorni 2012871NADisponibile

73.81 €

1 9 giorni 2012871DisponibileDisponibile

57.94 €

1 9 giorni 16101056NANA

59.91 €

1 8 giorni 16101056DisponibileNA

61.86 €

1 9 giorni 16101057.25NADisponibile

63.69 €

1 9 giorni 16101057.25DisponibileDisponibile

65.87 €

1 9 giorni 20121069NANA

57.36 €

1 6 giorni 20121069DisponibileNA

70.43 €

1 9 giorni 20121071NADisponibile

73.83 €

1 9 giorni 20121071DisponibileDisponibile

65.89 €

1 9 giorni 20121269NANA

57.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

20121269DisponibileNA

70.45 €

1 9 giorni 20121271NADisponibile

73.86 €

1 9 giorni 20121271DisponibileDisponibile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Leva Meccanismo di blocco Con meccanismo di blocco Metodo di montaggio Tipo avvitato
Lunghezza complessiva Standard Materiale corpo Acciaio Tutto in acciaio inox Incompatibile
Materiale perno Acciaio Manopola di funzionamento NA Trattamento superficie corpo principale Ossido nero
Trattamento della superficie perno NA Trattamento termico punta Tempra

Supporto tecnico