• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Vite di fissaggio SCS-N / BR / CE

Vite di fissaggio SCS-N / BR / CE
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Clamping screw with special ball fitted.
· SCS-N Main body: steel, ball: plastic SCS-BR main body: steel, ball: brass SCSS-CE main body: stainless steel, ball: ceramic.
· Complete ball point contact ensures workpiece firmly fixed.
· For tool holder set screw or pressure piece / stopper etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCS-M3X5-N
SCS-M3X10-N
SCS-M4X6-N
SCS-M4X10-N
SCS-M4X16-BR
SCS-M4X16-N
SCS-M5X8-N
SCS-M5X12-N
SCS-M6X10-BR
SCS-M6X16-BR
SCS-M6X16-N
SCS-M6X20-BR
SCS-M6X20-N
SCS-M6X25-N
SCSS-M4X6-CE
SCSS-M5X12-CE
SCSS-M5X20-CE
SCSS-M6X16-CE
SCSS-M6X25-CE
SCSS-M8X20-CE
SCSS-M8X30-CE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. filettatura Materiale (filettatura) Materiale (punta) Lunghezza corpo principale Trattamento superficie (corpo principale)

5.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3EN 1.7220 Equiv.Resina acetalica5.2Rivestimento in tetraossido di ferro (nero)

6.52 €

1 6 giorni 3EN 1.7220 Equiv.Resina acetalica10.2Rivestimento in tetraossido di ferro (nero)

4.73 €

1 Stesso giorno

Stock

4EN 1.7220 Equiv.Resina acetalica6.5Rivestimento in tetraossido di ferro (nero)

4.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4EN 1.7220 Equiv.Resina acetalica10.5Rivestimento in tetraossido di ferro (nero)

4.56 €

1 6 giorni 4EN 1.7220 Equiv.Ottone16.5Rivestimento in tetraossido di ferro (nero)

4.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4EN 1.7220 Equiv.Resina acetalica16.5Rivestimento in tetraossido di ferro (nero)

5.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5EN 1.7220 Equiv.Resina acetalica8.6Rivestimento in tetraossido di ferro (nero)

5.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5EN 1.7220 Equiv.Resina acetalica12.6Rivestimento in tetraossido di ferro (nero)

5.09 €

1 6 giorni 6EN 1.7220 Equiv.Ottone10.8Rivestimento in tetraossido di ferro (nero)

4.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6EN 1.7220 Equiv.Ottone16.8Rivestimento in tetraossido di ferro (nero)

5.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6EN 1.7220 Equiv.Resina acetalica16.8Rivestimento in tetraossido di ferro (nero)

5.09 €

1 6 giorni 6EN 1.7220 Equiv.Ottone20.8Rivestimento in tetraossido di ferro (nero)

5.74 €

1 6 giorni 6EN 1.7220 Equiv.Resina acetalica20.8Rivestimento in tetraossido di ferro (nero)

4.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6EN 1.7220 Equiv.Resina acetalica25.8Rivestimento in tetraossido di ferro (nero)

12.25 €

1 6 giorni 4Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.)Allumina6.5NA

11.47 €

1 6 giorni 5Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.)Allumina12.6NA

10.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.)Allumina20.6NA

12.79 €

1 6 giorni 6Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.)Allumina16.8NA

13.31 €

1 6 giorni 6Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.)Allumina25.8NA

18.02 €

1 8 giorni 8Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.)Allumina21.2NA

18.05 €

1 6 giorni 8Acciaio inox (EN 1.4567 Equiv.)Allumina31.2NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo punta Sferica (sfera completa) A vite Con filettatura completa

Supporto tecnico